Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH6019.jpg image

VF-708 Varilla/cable a clip para vigueta en C

Cómoda varilla de instalación a presión y colgador de alambre con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones. No se necesitan herramientas para una instalación sin preocupaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF-708 Varilla/cable a clip para vigueta en C, M6 Varilla, 5 mm Alambre, 1.6–6.4 mm Brida
PH36079.jpg image

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC

Abrazadera univeral strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 17.9–20 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 20.5–21.4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 21.5–22.2 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 23.4–25.4 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 25.4–26.9 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 27.9–28.9 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 29.5–32 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 32.8–33.4 mm OD, 1" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 33.7–38.1 mm OD, 25 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 38.4–40.6 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 41.3–42.4 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 43–45 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 47.6–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 50.3–53.7 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 59.5–62.2 mm OD, 2" tubo, 50 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 62.3–64.5 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 69.9–73 mm OD, 2 1/2" tubo
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 75.3–76.2 mm OD, 65 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 84–88.9 mm OD, 3" tubo, 80 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 98.4–102.6mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 111.1–115.3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 139.7–146.1 mm OD, 5" tubo, 125 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 155.6–162 mm OD
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 165.1–171.5 mm OD, 6" tubo, 150 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, EG, 215.9–219.1 mm OD, 8" tubo, 200 DN
Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 273–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN
PH30765.jpg image

VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C

Colgador de varilla roscada cómoda con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, 6.4 mm del orificio, Roscado, 1.5–6 mm Brida
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip attaches easily to beam flanges, requiring only a hammer to install, and reduces the need for screws and rivets.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel attaches easily to beam flanges, and provides a 360-degree rotation for supporting high-performance cable routing.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
PH5795.jpg image

Cáncamo (armella)

Accesorio de fijación para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed ​​Link para conectar a la estructura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cáncamo (armella), M6 Tornillo
Armella M8 x 25 mm con orificio pasante de 8,5 mm de diám., electrogalvanizado
PH1774.jpg image

Clip de cable MC/AC

Accesorio de soporte de cable para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed ​​Link para asegurar el cable a lo largo de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de cable MC/AC, 11.8–14.2 mm OD
Clip de cable MC/AC, 12.7–18.2 mm OD
PH19593.jpg image

NM Cable con soporte en ángulo

Clip versátil fácil de instalar diseñado para soportar cable no metálico a varios elementos estructurales. Instalación por presión para la integridad de los cables y una fijación sin inconvenientes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
NM Cable con soporte en ángulo, 7–8 mm OD
PH38458.jpg image

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS

Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS, 2 mm Cable
Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS, 3 mm Cable