Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH19630.jpg image

MF-M Fijador de conduit a poste

El conducto a fijador de poste MF-M se fija y cierra fácilmente a presión para asegurar el soporte del conducto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MF-M Fijador de conduit a poste
Fijador de conduit a poste, 18-30 mm de diámetro
PH34591.jpg image

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

La base individual para poste con altura ajustable de 305 mm a 457 mm (12 in a 18 in) le da mayor flexibilidad para crear su propio soporte para equipos con canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
PH35356.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con articulación

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 3 m de lar. - 19,5 kg
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. c/art. - 5 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación, 1.5 mm Cable, 7 m Longitud
PH33550.jpg image

Clip a presión para aplicaciones solares

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural para aplicaciones solares.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip SC para fijación solar, ala de viga de 1,5-2 mm, 5-7 mm
PH38648.jpg image

Soporte Universal para Estructura

Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de hormigón, madera, cercha o viga en I.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte estructural universal, EG, orificios de 14,3 mm
Soporte estructural universal, EG, orificios de 21 mm
Soporte estructural universal, EG, orificios de 17 mm
PH5986.jpg image

Mordaza BC200/BC400

Abrazadera versátil con orificios roscados inferiores y laterales para varios métodos de fijación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza, varilla de 1/4”, ala de viga. máx. de 16 mm
PH41418.jpg image

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
PH34590.jpg image

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

La abrazadera asegura el equipo mecánico de uso industrial al crear una estructura personalizada de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pedestal Clamp simplifies cable management by offering quick installation to pedestals under raised floors.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 75 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 100 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Strut Attachment Clip quickly installs to the open sides of a strut channel.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro
nVent CADDY Cat HP J-Hook Assemblies

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp attaches easily to beam flanges, dramatically reducing installation time and improving productivity.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida