Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH5744.jpg image

Bobina (Carrete)

Los carretes de cable de acero están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bobina de 300 m de cable de acero de 1,5 mm, electrogalvanizado
Bobina (Carrete), 1.5 mm Cable, 50 m
Bobina de 300 m de cable de acero de 2 mm, electrogalvanizado
Bobina de 300 m de cable de acero de 3 mm, electrogalvanizado
PH33570.jpg image

Soporte de cables a poste

Soporte de cable a poste que brinda soporte seguro de NMC o MC/AC a poste de metal/madera en segundos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de cables a poste, 11–14 mm OD
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Clip multifuncional

Soporte de varilla/alambre flexible y sin herramientas para cajas eléctricas, cables y conductos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 6.5 mm del orificio
Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 1/4" Tornillo
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 1/4" Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 2 m Longitud, 1/4" Varilla
PH3004.jpg image

SMS8 Tornillo de rosca cortante y autoperforante

Tornillo de metal de chapa estándar en la industria.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo autoperforante y autorroscante, tornillo de 4,2 mm, tornillo de 12 mm
PH22491.jpg image

Bisagra antisísmica para canal strut

Bisagro sísmico para fijación a perfil o estructura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 11 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 17 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 21 mm del orificio 2
PH6051.jpg image

Mordaza BC

Abrazadera de trabajo ligero y montaje superior para usar con anchos de brida estándar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza, varilla de 1/4” 1, varilla n.° 10 2, ala de viga de 1/2” máx.
PH38756.jpg image

Pinza corta cable

Cortador de alambre de pico de loro diseñado para cortar con precisión el cable CADDY Speed ​​Link.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pinza corta cable
PH34158.jpg image

Placa de poste base rectangular

Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de poste base rectangular, 100 mm x 160 mm x 80 mm
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de concreto pretaladradas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
PH5627.jpg image

SC Clip para fijación de cable

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 2-4 mm, 25-32 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 4-7 mm, 15-18 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 4-7 mm, 19-24 mm
SC Clip para fijación de cable, 4–7 mm Brida, 9–10 mm OD
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 8-12 mm, 15-18 mm
Clip SC para fijación de cable, ala de viga de 8-12 mm, 19-24 mm
PH34356.jpg image

B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla

Método efectivo de soporte inicial para cajas eléctricas y aplicaciones de conductos simples. El clip multifunción proporciona una instalación sencilla y sin inconvenientes a varilla y cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
B18-Z Colgador de caja/conducto con clip de cables/varilla, 18–30 mm OD, M6 Varilla, 4.8 mm Alambre