Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH5987.jpg image

BC-M Conduit a mordaza

Mordaza de fijacion reversible con abrazadera de cierre para conductos electricos para utilizar sobre vigas metalicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BC-M Conduit a mordaza, 25.4 mm OD, 12.7 mm Máx. Brida
PH19569.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
PH35352.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 1 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 3 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 5 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 1 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 10 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 5 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH6017.jpg image

VF Clip para Vigas en C

Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF Clip para Vigas en C, 1.5–6 mm Brida, 7.1 mm del orificio
PH32362.jpg image

Clip sin efecto palanca

Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio
PH19575.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
PH2271.jpg image

Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas

Fija accesorios de luminarias fluorescentes a los miembros del marco del techo y ayuda a reforzar la integridad del sistema de riel para falso plafón.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas, Un accesorio de 0,61 m x 0,61 m
PH35279.jpg image

SBC Mordaza estampada, montaje superior

Mordaza Viga en Acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza estampada, montaje superior, varilla de 3/8”, ala de viga máx. de 3/4”
PH35353.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 2 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 3 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 5 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 7 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 7 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH19720.jpg image

AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z

Colgador de varilla roscada cómoda con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z, 0.25" del orificio, Roscado, 1.6–6.4 mm Brida
PH2435.jpg image

VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta

Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta, Herramienta de instalación
PH19887.jpg image

Fijador múltiple

Conector sísmico a estructura de madera u hormigón que reparte el peso entre dos anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador múltiple, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Fijador múltiple, 20 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2