Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 189 resultados (550 artículos )

PH35351.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas, vigas y bridas de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 3–8 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 8–14 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 2 mm Cable, 3 m Longitud, 3–8 mm Brida
CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable, 2 mm Cable, 3 m Longitud, 8–14 mm Brida
PH32305.jpg image

SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC

Correa de sujeción de sobrevoltaje metálica con bordes lisos; para usar con tubo de plástico no aislado en una sola compensación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 3/4" tubo, 20 DN
Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, tubo de 1”, DN25
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 1 1/4" tubo, 32 DN
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 2" tubo, 50 DN
PH38306.jpg image

Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK

El kit incluye una bobina de alambre de acero nVent CADDY Speed ​​Link y dispositivos de bloqueo SLK empaquetados juntos, lo que simplifica el transporte al lugar de trabajo y reduce el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de carrete con 150 m de cable de 1,5 mm y 100 colg. s/her. - 19,5 kg
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio

Solución trapezoidal telescópica única e innovadora apoyada por una instalación de alambre y un ajuste de altura rápido, flexible y sin ninguna herramienta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS Kit para trapecio
PH22325.jpg image

Cable doble a clip para borde de viga

Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar presionar los cables dentro del clip para instalarlo perfectamente a lo largo de la viga estructural de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable doble a clip para borde de viga, 3–8 mm Brida, 10.9–13 mm OD
PH2541.jpg image

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link LD

Los dispositivos de bloqueo de acero inoxidable fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Dispositivo Bloqueo de acero inoxidable para cable de acero inoxidable de 1,5 mm
PH32364.jpg image

Clip de sujeción universal, ranurado

Conector sísmico que une el cable de arriostramiento a estructuras, varillas roscadas en trapecio u otros equipos. La versión ranurada es ideal para sujeta a varillas roscadas ya instaladas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M12 Varilla
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M10 Varilla
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M16 Varilla
PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD con gancho

Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
PH19552.jpg image

MSP20 Perforadora de poste de metal para ojala presión fácil

Perfora agujeros de tamaño estándar en pernos de metal. Úselo con una arandela fácil de presionar, se ajusta fácilmente en el agujero perforado. Los componentes de acero endurecido mantienen la herramienta afilada por más tiempo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MSP20 Perforadora de poste de metal para ojala presión fácil
PH19929.jpg image

SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit

Todo lo que se necesita para sujetar una tubería o conducto rígido a un canal strut autocontenido para nunca perder el hardware.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abraz. p/canal strut de una pieza p/conduit, electrogal. 23,4-26,7 mm
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 38.4–42.2 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 55.8–60.3 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 73 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 88.9 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 101.6 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 114.3 mm OD
SK Abrazadera para canal strut de una sola pieza para conduit, Acero, EG, 17.9–21.3 mm OD
PH34013.jpg image

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida

Arriostramiento lateral sísmico para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 2 1/2" tubo, 65 DN
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 3" tubo, 80 DN
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 4” DN100, eletrogalv.
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 6” DN150, eletrogalv.
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 8" tubo, 200 DN
PH5939.jpg image

Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto

Instalación sin herramientas de fácil uso para aplicaciones trapezoidales de conducto. Soportes trapezoidales de conducto de instalación rápida según se necesite en el campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto, 30–35 mm OD1, 18–30 mm OD2