Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Guías deslizantes de precisión para TI

Guías deslizantes de precisión para TI

Capacidades flexibles del producto

Guías deslizantes para cargas pesadas, perfecto para la era de la IA y la computación de alta densidad

nVent aporta más de 20 años de experiencia en diseño de guías deslizantes de precisión e innovación trabajando con lo mejor de la industria, incluidos los principales fabricantes de servidores ODM, proveedores de servicios en la nube e integradores de sistemas.

Gran calidad (proceso) y diseño:

  • equipo de producción de alta precisión (laminado en rollo/estampado/ensamblaje/prueba).
  • Todos los productos cumplen con las regulaciones de RoHS, REACH.
  • Capacidades de diseño innovador y más de 100 patentes.

Anchos de guías deslizantes adaptables: nVent ajusta los anchos de las guías deslizantes para cumplir con los estándares de la industria. Esto permite que el chasis del servidor se expanda para adaptarse a capacidades informáticas más potentes.

Compatibilidad universal: instalación sin herramientas en el rack, las guías deslizantes se pueden utilizar con cualquier servidor y patrón de orificio, con montaje personalizado disponible.

Brazo para gestión de cableado (CMA):

  • instalación sin herramientas a cada lado del rack para mayor flexibilidad.
  • Extensión de CMA de hasta 950 mm.

Cartera amplia: incluye rieles fijos, guías deslizantes por fricción y opciones de rodamientos de bolas, que soportan hasta 100 kg en varios tamaños.

Compatibilidad de profundidad: se ajusta para adaptarse a una variedad de profundidades de cabina.

CIS Server Slide

Características y beneficios de las guías deslizantes con rodamientos de bolas

  • Disponible en varios tamaños y perfiles para cumplir con los estándares de la industria
  • Diseño ultradelgado para optimizar el espacio
  • Guías deslizantes extra largas
  • Mejor CMA en su clase
  • El funcionamiento suave de las guías deslizantes favorece el movimiento del chasis
  • La extensión completa permite acceder a los cables
  • Funcionamiento limpio: sin virutas ni ruidos metálicos
  • Mantenimiento sencillo
CIS Server Slide

Características y beneficios de las guías deslizantes por fricción

  • Disponible en varios tamaños para cumplir con los estándares de la industria
  • Durabilidad
  • Mantenimiento sencillo
  • Diseño de fuerza de empuje/tracción baja

Capacidades de ingeniería

  • Más de 20 años de experiencia en marcas globales de primer nivel
  • Equipo experimentado de ingenieros en todo el mundo
  • Laboratorios de pruebas integrales para validar el rendimiento y las capacidades de las guías deslizantes en el mundo real


Estas son algunas de las innovaciones recientes:

  • Nuevas características para servidores enfriados por inmersión
  • Guías deslizantes de alta resistencia para cargas más elevadas
  • Guías deslizantes con mayor recorrido longitudinal
  • Mejoras ergonómicas
  • Nuevos perfiles alineados con la innovación del servidor
  • Guías deslizantes para cargas pesadas de IA
enlogic benefits3

Fabricación a escala

En cifras:

  • Más de 160,000 pies cuadrados de espacio de fabricación
  • Envío de millones de guías deslizantes por año

Las capacidades incluyen:

  • Laminado en rollo
  • Estampado
  • Laminado de rollo de alambre
  • Guías deslizantes con movimiento lineal diseñado
  • Montaje electrónico
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi