Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Nicaragua | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Soportes y soluciones para techos

Soluciones de soporte en el techo
nVent CADDY Pyramid

Los soportes para techo nVent CADDY Pyramid son una solución montada en superficie para soportar aplicaciones eléctricas y mecánicas en una variedad de superficies de techos. Ofrecen una capacidad de carga superior y reducen drásticamente el tiempo de instalación mediante la sustitución de métodos lentos, pesados y laboriosos para soportar tuberías, conductos, canaletas, bandejas de cables y equipos.

“Los techos de nuestros clientes son una inversión importante. Proteger estos activos requiere el uso de soluciones de ingeniería que puedan resistir el paso del tiempo, por lo que hemos estandarizado la familia Pyramid de soportes para techos”.

- Chris Denman, vicepresidente y socio de Roof Management, LLC.

Beneficios del Pyramid


Las soluciones para techos nVent CADDY están especialmente diseñadas a fin de soportar de manera correcta cargas pesadas, para minimizar las posibilidades de que se carguen puntos o desgasten la membrana del techo y para garantizar la compatibilidad química con cualquier cosa colocada sobre la membrana.

Cumpla con los plazos del proyecto y manténgase dentro del alcance mientras entrega un trabajo de alta calidad con estas soluciones fáciles de instalar.

PyramidDetails.png

A diferencia de los bloques de madera, los soportes Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones en tejados, incorporando materiales y acabados únicos que protegen las membranas del tejado y proporcionan una protección superior contra la corrosión.

1) Galvanizado en caliente para una protección superior contra la corrosión.

2) Estabilizado contra los rayos UV para un rendimiento duradero.

3) La base de espuma ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana del techo.

4) Compatible con superficies de techo, incluidas las de una sola capa, bituminosas, metálicas y de espuma pulverizada.

Clasificación de carga

  • Se requieren menos soportes para la misma carga
  • Menos materiales, menos mano de obra

Distribución de carga

  • Minimiza la carga en un solo punto y las concentraciones de tensión
  • Reduce la probabilidad de daño a la membrana del techo

Parte inferior de espuma

  • Ofrece compatibilidad con la membrana de la azotea
  • Elimina la necesidad de una placa de separación

Innovaciones y calidad de nVent CADDY

  • Más de 14 años diseñando y construyendo soluciones de soportes para techos de alta calidad
  • Constantemente innovando durante más de 110 años

Prueba de distribución de carga piramidal


Caddy Pyramid Test Chart

Se probaron Pyramid y otras soluciones alternativas con diversas cargas utilizando una alfombrilla sensible a la presión. Estos gráficos muestran la carga estática transferida a la membrana del techo. Las pruebas arrojaron dos conclusiones clave:

  • Con cualquier carga, nVent CADDY Pyramid ofrece una distribución de la carga superior a la de muchas otras alternativas.

  • Pyramid cubre un rango de cargas más amplio que muchas otras alternativas.

Productos destacados


Más información


¿Listo para empezar?

¿Tiene un proyecto listo para planificar?
Comuníquese con nosotros y háganos saber cómo podemos ayudarlo con nuestras soluciones de protección, experiencia u oferta de productos.

CONTÁCTENOS