All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Anclaje sin rosca para carga ligera
Anclaje innovador para aplicaciones livianas para hormigón fisurado y no fisurado, diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anclaje sin rosca para carga ligera

RING FRF/2 Clip para tubo doble con tapón
Doble plastico de instalacion por presion para tuberia metalica/ cobre y plastica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip doble para tubo con conector, martillable, 16 mm
RING FRF/2 Clip para tubo doble con tapón, 18 mm OD
RING FRF/2 Clip para tubo doble con tapón, 20 mm OD
RING FRF/2 Clip para tubo doble con tapón, 22 mm OD
Clip doble para tubo con conector, martillable, 25 mm
Clip doble para tubo con conector, martillable, 28 mm

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLS
Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed Link para cualquier proyecto.

Wire Basket Tray Divider
The nVent CADDY Wire Basket Tray Divider provides a simple, reliable way to separate cable runs within a single tray.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Divider, 50mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 50mm x 1.5m, black powder coated
Wire Basket Tray Divider, 100mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 150mm x 1.5m, Pregalvanized
Wire Basket Tray Divider, 150mm x 1.5m, black powder coated

Wire Basket Tray Pedestal Clamp
The nVent CADDY Wire Basket Tray Pedestal Clamp provides a practical solution for supporting wire basket trays in raised-floor applications for data centers.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Pedestal Clamp for underfloor installation, pregalvanized

Wire Basket Tray Washer Support Plus
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus offers a seamless way to secure accessories and supports to cable basket trays.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, black powder coated
Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp
A tool-free solution for beam installations that combines a BC fastener with any Cat HP J-Hook
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip modificador de gancho en J Cat HP con abrazadera de viga BC, brida de 16mm max

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, Swivel
A tool-free solution for beam installations that combines a BC swivel fastener with any Cat HP J-Hook
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de gancho en J Cat HP con abrazadera de viga BC, acoplamiento giratorio, brida de 16mm max

Bandeja de cable en cascada Waterfall de WBT
La bandeja en cascada Waterfall de WBT y nVent CADDY para cables es la solución definitiva para gestionar una alta densidad de cables sin necesidad de herramientas, ya que se puede instalar con rapidez y empotrado en la pared. Ofrece apoyo y protección a los manojos grandes de cables de cobre, fibra óptica, PoE y Das, sin que sea necesario cortar la bandeja.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Waterfall, 304 mm, Electrogalvanized