All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Soporte plano en cruz de cinco orificios
Soportes planos para crear bastidores y estructuras de perfiles Strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte plano en cruz de cinco orificios, HD, 138 mm x 138 mm

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M10 Varilla 1, M12 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M10 Varilla 1, M8 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M12 Varilla 1, M10 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M12 Varilla 1, M8 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M6 Varilla 1, M8 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M8 Varilla 1, M10 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M8 Varilla 1, M12 Varilla 2
RMF Reductor macho-hembra hexagonal, M8 Varilla 1, M6 Varilla 2


Soporte para canal strut en viga interno INC8
Mordazas para viga para sujetar perfil strut a vigas aéreas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut en viga interno

J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una viga estructural en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Var. a clip p/vig. en C, acero elás., or. M10, roscado, ala de viga de 1,5-4 mm
Var. a clip p/vig. en C, acero elás., or. M6, roscado, ala de viga de 1,5-4 mm
Var. a clip p/vig. en C, acero elás., or. M8, roscado, ala de viga de 1,5-4 mm
J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, 11mm del orificio, Pasante, 1.5–4mm Brida
J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, M10 del orificio, Roscado, 4–6.5 mm Brida
J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, M6 del orificio, Roscado, 4–6.5 mm Brida
J-TI/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, M8 del orificio, Roscado, 4–6.5 mm Brida

Protector de ángulos para conductos
Accesorio de conducto de aire cuadrado para el sistema de suspensión de cables CADDY Speed Link para una fácil instalación de aplicaciones HVAC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Protector de ángulos para conductos

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Soporte Universal para Estructura
Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de hormigón, madera, cercha o viga en I.

nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp
La abrazadera asegura el equipo mecánico de uso industrial al crear una estructura personalizada de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 mm
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM

nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar e instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y bandeja de cable y rejilla .
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cables de 2,0 mm s/her. c/term. c/gancho Y - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y", 3 m Longitud, 0.5 m Y Longitud

Tuerca rápida para perfil nVent CADDY
Tuerca de una pieza en acero resorte con la tecnología "pulsar para instalar", para una instalación rápida y sencilla de varilla roscado o tornillos en perfil strut.