Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH39076.jpg image

Soporte de balanceo de trapecio, tubo

Refuerza sísmicamente trapecios montados con varilla roscada. Capacidad de remodelación a varios tamaños de varillas roscadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de balanceo de trapecio, tubo
PH39428.jpg image

Fijación de cable

Abrazadera de cable de una pieza, diseñada para envolver el cable a soportar y poder insertarlo con la mano, directamente en un orificio de 6 mm de diámetro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijación de cable, 20–40 mm Diámetro
Fijación de cable, 3–13 mm Diámetro
Fijación de cable, 6–20 mm Diámetro
Fijación de cable, 8–28 mm Diámetro
PH39416.jpg image

Conector para clip para conducto de plástico

Accesorio estructural innovador para clips de conducto de plástico, diseñado para la instalación de un conducto de uno ya instalado. Ideal para retroinstalaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector para clip para conducto de plástico
PH40092.jpg image

Mordaza para viga para fijar varilla en acero muelle nVent CADDY Rod Lock

Pinza rápida y eficaz para soportar la varilla roscada y modulos prefabricados en vigas e IPN con ayuda de la tecnologia montaje por presión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza para viga para fijar varilla roscada en acero muello nVent CADDY Rod Lock, M6 Varilla
PH40789.jpg image

Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway

Proporciona elevadores interiores de 90° diseñados y fáciles de usar con acoplador Speedlok integrado para sistemas de escaleras portacables Speedway.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 150 mm
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 300 mm
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 450 mm
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 600 mm
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 750 mm
Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway, 900 mm
PH41178.jpg image

Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA

Soporte efectivo de la bandeja de rejilla desde una única varilla roscada utilizando la tecnología de conexión rápida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte central rápido de bandeja de rejilla PEMSA, orificio para M8-M10
PH5383.jpg image

Mordaza de canal en C con perno en U

Mordazas para viga para unir perfiles strut a vigas aéreas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza p/canal en C con perno en U, canal E0L, E0, E1, E2L, E2, E3, varilla M6
Mordaza para canal en C con perno en U, canal E4, E5, varilla M8
PH5561.jpg image

Clip para borde de viga martillable, montaje vertical con poste

Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varios tipos de cajas eléctricas, iluminación o bajo voltaje a elementos estructurales de vigas de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para borde de viga martillable, montaje vertical con poste, 3–8 mm Brida, M6 Tornillo
Clip p/borde de viga mart., mont. vert. c/poste, ala de viga de 8-14 mm, tor. M6
PH31783.jpg image

C-LW Placa de protección para mordazas de cables

Sujete los cables de forma segura directamente al strut y a los perfiles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C-LW Placa de protección para mordazas de cables, 9–12 mm OD
C-LW Placa de protección para mordazas de cables, 13–16 mm OD
PH5850.jpg image

Brazo de soporte para canal E4

Brazo de refuerzo para soportar el perfil tipo strut desde una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Brazo de soporte para canal E4
PH5358.jpg image

Canal en C tipo E4, perforado

Canal en C para construir trapecios y marcos disponibles en una variedad de configuraciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal en C tipo E4, perforado, 2,000 mm x 38 mm x 15.5 mm x 2 mm
Canal en C tipo E4, perforado, 3,000 mm x 38 mm x 15.5 mm x 2 mm
PH5371.jpg image

Tuerca universal ECN

Tornilleria para fijación a perfiles y canales en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca universal ECN, M6 Varilla
Tuerca universal ECN, M8 Varilla
Tuerca universal ECN, M10 Varilla