All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Poste base para canal strut tipo A con placa de refuerzo
Base para perfil 41 para fijar perfiles a paredes o suelos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Poste base para canal strut tipo A con placa de refuerzo, 250 mm x 106 mm x 55 mm

LB3B Clip para fijación de cable
Método martillable fácil, para asegurar varios cables a una brida de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
LB3B Clip para fijación de cable, 12–20 mm Brida

Clip de riel para falso plafón, montaje superior
Soporte para conducto y cable de datos que proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones acústicas. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón, montaje superior, M6 del orificio, Roscado

Fijador a orificio roscado en estructura para refuerzo sísmico liviano en ramal
Sujeta la restricción de varilla roscada a la estructura con roscas hembra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a orificio roscado en estructura para refuerzo sísmico liviano en ramal, M10, M12 Varilla

Conduit a presión a mordaza para conducto
Soporte de conducto fácil de instalar y sin herramientas que proporciona estabilidad y seguridad para aplicaciones de conducto a conducto.

Conduit de cierre a presión a clip de cables/varilla
Instalación sin herramientas fácil de usar para aplicaciones de varilla plana y cable de acometida. Soportes de ajuste y conducto de instalación rápida según se necesiten en el campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit de cierre a pres. a clip de al./var., M4, M6, var. M8, alam. de 4,8 mm

nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal
Las terminaciones finales utilizados con CADDY Speed Link en aplicaciones de caída larga para acercar el ajuste al elemento de soporte.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal, 1.5 mm Cable, 0.25 m Y Longitud

Wire Basket Tray Ceiling Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple, efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 300 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 450 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 600 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Ceiling Support, 200 mm, Black, Pregalvanized

Wire Basket Tray Radius Corner Splice
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized

Adaptador Ajustable para Viga I
Montaje de adaptador telescópico con correa de retención para fijar un soporte sísmico a una brida de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 6 a 19 mm, viga de 100 a 215 mm, electrogalvanizado
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 6 a 19 mm, viga de 100 a 365 mm, electrogalvanizado
Adaptador ajustable para vigas en I, brida de 19 a 32 mm, viga de 100 a 455 mm, electrogalvanizado

Clip de riel para falso plafón, montaje lateral
Soporte para conducto y cable de datos fácil de instalar, proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones acústicas. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Riel para falso plafón, mont. lateral. or. M6, rosc.