All Products
Productos | 538 resultados (2412 artículos )

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tuerca cuadrada para mordaza en C multifuncional, Acero, HD, M6 Varilla
Tuerca cuadrada para mordaza en C multifuncional, S304, M6 Varilla
Tuerca cuadrada para mordaza en C multifuncional, Acero, HD, M8 Varilla
Tuerca cuadrada para mordaza en C multifuncional, S304, M8 Varilla

TDHM Trapecio para suspensión con tuerca roscado
Fijacion en V con elemnto de soporte con una tuerca para varilla roscada dentro de la cubierta metalica.

Tubo roscado externamente
Roscado externo para aplicaciones que requieren el paso por cable.

J Clip para vigueta en C de la serie J
Forma efectiva para asegurar varias fijaciones CADDY o Speed Link a una viga estructural en C.


Clip de sujeción universal
Fija el arriotramiento por cable a la estructura y la varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

115 Limitador de subida
Reten de soporte para evitar fuerzas verticales para abrazadera pera 115.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Restricción de movimiento vertical, acero elástico, tubo de 1/2”-2”

SBP Cinta perforada con borde recto, para servicios estándar
Cinta perforada para instalciones HVAC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
SBP Cinta perforada con borde recto, para servicios estándar, 17 mm x 1 mm, 6.5 mm del orificio

Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida
Retención lateral sísmica para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1" tubo, 25 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1 1/4" tubo, 32 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 1 1/2" tubo, 40 DN
Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida, 2" tubo, 50 DN

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte giratorio con orificios 1-1

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de letrero para superficies planas, dos orificios, M8 del orificio, Roscado

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cinta de metal, 10 mm Retén
Cinta de metal, 12.7 mm Retén
Cinta de metal, 16 mm Retén
Cinta de metal, 20 mm Retén