Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH22334.jpg image

EER-Ti/T Colgador de varilla roscada en trapecio para techo

Clip trapezoidal perforado para colgar de cubierta roscado,.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Trapecio para suspensión con varilla roscada, acero elás., orif. M10
EER-Ti/T Colgador de varilla roscada en trapecio para techo, M6 del orificio, Roscado, 0.8–3mm Brida
Trapecio para suspensión con varilla roscada, acero elás., orif. M8
PH34274.jpg image

Perno en U

Abarcon en U roscado en las extremidades para fijar directamente sobre los carriles STRUT y los elementos estructurales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Perno en U, Acero, EG, 49 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN, M8 Varilla
Perno en U, Acero, EG, 90 mm OD, 3" tubo, 80 DN, M10 Varilla
Perno en U, Acero, EG, 160 mm OD, 5 1/2" tubo, M8 Varilla
Perno en U, S316, 160 mm OD, 5 1/2" tubo, M8 Varilla
Perno en U, S316, 219 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M10 Varilla
Perno en U, Acero, EG, 219 mm OD, 8" tubo, 200 DN, M16 Varilla
Perno en U, Acero, EG, 273 mm OD, 10" tubo, 250 DN, M16 Varilla
Perno en U, Acero, EG, 323 mm OD, 12" tubo, 300 DN, M10 Varilla
PH32366.jpg image

Manguito oval

Férula utilizada para bloquear los arriostramientos de cables sísmicos en su lugar
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Manguito de prensado, Cobre, EG, #12 soporte
Manguito de prensado, Cobre, EG, #18 soporte
Manguito de prensado, Cobre, EG, #36 soporte
PH5599.jpg image

PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa

Abrazadera isofonica para grandes cargas con manguito gas doble diámetro.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 14–18 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 14–18 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 19–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 19–22 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 23–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 23–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 29–34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 29–34 mm OD, 1" tubo, 25 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 41–45 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 41–45 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 46–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 46–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 56–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 56–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 75–81 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 75–81 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" tubo, 80 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 94–99 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 100–105 mm OD, 3 1/2" tubo
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 106–111 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 112–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 112–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 119–125 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" tubo, 125 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 139–145 mm OD, 5" tubo, 125 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 146–151 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 165–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados con rosca externa, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, Acero, EPDM-SBR, EG, 215–220 mm OD, 8" tubo, 200 DN
PX Abrazadera de tubo para servicios pesados, S316, EPDM-SBR, 215–220 mm OD, 8" tubo, 200 DN
PH3771.jpg image

EQZS Fijación de ducto cuadrada con reductor de sonidos, en forma de Z

Fijación de colgador de conductos con reductor de sonidos EPDM; para usar con ventilación cuadrada y rectangular.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
EQZS Fijación de ducto cuadrada con reductor de sonidos, en forma de Z
PH36229.jpg image

Kit de hardware de marco H nVent CADDY Pyramid

Incluye dos soportes L, seis pernos y seis tuercas de canal strut para construir un marco H personalizado al añadir las longitudes de canal strut adecuadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware de marco H nVent CADDY Pyramid
PH19607.jpg image

Soporte para canal strut en viga con perno, con forma de ventana

Mordazas para viga para sujetar perfil strut a vigas aéreas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut en viga con perno, con forma de ventana, HD, A STRUT
PH31772.jpg image

Soporte de letrero para poste circular, dos orificios

Señalizadores de tubo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de letrero para poste circular, dos orificios, M8 del orificio, Roscado
PH34009.jpg image

Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal

Sujeta la restricción de varilla roscada a una estructura de madera o de hormigón.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a estructura de madera/concreto para refuerzo sísmico liviano en ramal, M10, M12 Varilla
PH4018.jpg image

Herramienta para tensar cintas

Herramienta para tensar fácilmente la correa de metal en el sistema de señalización Fixoband.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Herramienta para tensar cintas
PH22389.jpg image

KN Gancho

La solución perfecta para colgar las luces en una amplia variedad de entornos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
KN Gancho, 3 mm Diámetro
KN Gancho, 4 mm Diámetro
KN Gancho, 5 mm Diámetro
PH31788.jpg image

Cincho, acero inoxidable

Use bridas para sujetar los cables al perfil strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cincho, acero inoxidable, 200 mm