Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 538 resultados (2412 artículos )

PH5980.jpg image

H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral

Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 23.4–35 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 35–42 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 42–50 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 50–60 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 50–60 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 14–18 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 14–18 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 14–18 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 21–28 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 8–14 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 18–30 mm OD, 14–20 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Brida
H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, montaje lateral, S301, 18–22 mm OD, 14–20 mm Brida
PH2395.jpg image

109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC

Cinta perforada de dos orificios con bordes lisos, para usar con tubería de plástico no aislada en la posición de montaje superior o inferior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC, 3/4" tubo, 20 DN, 26.9 mm OD
109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC, 1" tubo, 25 DN, 33.7 mm OD
109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC, 1 1/4" tubo, 32 DN, 42.2 mm OD
109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC, 1 1/2" tubo, 40 DN, 48.3 mm OD
109 Retén de montaje lateral para tubo de CPVC, 2" tubo, 50 DN, 60.3 mm OD
PH31776.jpg image

BP Cinta perforada con borde recto, para servicios livianos

Cinta perforada ABP para soportar ventilacion o conductos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BP Cinta perforada con borde recto, para servicios livianos, 17 mm x 0.6 mm, 3 mm del orificio
BP Cinta perforada con borde recto, para servicios livianos, 25 mm x 0.8 mm, 4 mm del orificio
PH22407.jpg image

Bandeja portacables a clip para borde de viga

Medios altamente efectivos para aprovechar el espacio perdido dentro de un elemento estructural de viga de acero tipo I, para soportar y proteger el cable de bajo voltaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bandeja portacables a clip para borde de viga, 3–8 mm Brida
Bandeja portacable con clip para borde de viga, ala de viga de 8-14 mm
Bandeja portacable con clip para borde de viga, ala de viga de 14-20 mm
PH5968.jpg image

AF Clip para vigueta en Z de la serie AF

Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en Z.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para vigueta en Z, or. de 7,1 mm, p. de v. de 1,5-6 mm
PH31781.jpg image

C-EU Mordaza de cable único a patín de viga

Medios efectivos y seguros de soporte de cable a viga estructural de acero y elementos redondos. Fácil de instalar, el hardware está integrado, eliminando problemas relacionados con pérdida de piezas sueltas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C-EU Mordaza de cable único a patín de viga, 8–12 mm OD, 12 mm Máx. Brida, 41 mm Máx.
C-EU Mordaza de cable único a patín de viga, 12–16 mm OD, 12 mm Máx. Brida, 46 mm Máx.
PH22313.jpg image

Sostén de cincho con clip para borde de viga invertido

Medios efectivos y seguros de soporte a viga estructural de acero. Fácil de instalar, martillar y cerrar la brida para instalarlo perfectamente bajo la viga estructural de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sostén de cincho con clip para borde de viga invertido, 3–8 mm Brida
Sostén de cincho con clip para borde de viga invertido, 8–14 mm Brida
Sostén de cincho con clip para borde de viga invertido, 14–20 mm Brida
WBT PreForm Tee

Wire Basket Tray PreForm Tee

The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10

Abrazadera rapida de 1 tornillo CADDY Superfix con aislamiento EPDM para usar con tuberias no aisladas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" tubo, 100 DN
PH5361.jpg image

Ménsula con canal E2

Mensula de montaje en pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ménsula con canal E2, 200 mm
Ménsula con canal E2, 300 mm
C-Channel E1, E120H2000EG

Canal en C tipo E1, perforado

Canal en C para construir trapecios y marcos disponibles en una variedad de configuraciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Canal en C tipo E1, perforado, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm
PH3896.jpg image

Cubierta de canal strut

Se usa para crear marcos y estructuras de canal strut.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta de canal strut, Cloruro de polivinilo, 3,000 mm