Shell-Kit de aluminio montado en la pared
Mejorar la protección de la carcasa y el rendimiento térmico a menudo requiere modificaciones complejas, pero no es necesario.
El kit de carcasa de aluminio montado en la pared (WAK) de nVent ofrece una solución práctica para actualizar los armarios montados en la pared con un sistema de carcasa externa que mejora la protección, el aislamiento y la disipación de calor, sin alterar la carcasa original.
Diseñado específicamente para los recintos WAS , el WAK añade una capa de aluminio secundaria que rodea el recinto, creando un ambiente interno más controlado mientras mantiene la protección de entrada del sistema base.
Optimice el rendimiento de la caja sin modificaciones
Una ventaja clave del WAK es que mejora el rendimiento de la carcasa sin requerir perforación, mecanizado o cambios estructurales.
El kit de carcasa se monta externamente, preservando la integridad del recinto al tiempo que añade un nivel adicional de protección contra factores ambientales. Esto lo convierte en una solución eficiente para aplicaciones donde mantener las calificaciones y certificaciones existentes es crítico.
Mejore la gestión térmica con flujo de aire y aislamiento
La acumulación térmica puede comprometer el rendimiento y la confiabilidad del sistema. El WAK admite condiciones de funcionamiento más estables a través de una combinación de flujo de aire y aislamiento.
Las ranuras de ventilación integradas en la carcasa promueven la circulación de aire alrededor del recinto, ayudando a disipar el calor de manera más efectiva. Además, el diseño de doble pared crea un espacio de aire aislante entre la carcasa y los paneles externos, mejorando la eficiencia térmica y reduciendo el impacto de las fluctuaciones de temperatura.
Reduzca el tiempo de instalación con un diseño sin herramientas
El WAK está diseñado teniendo en cuenta la eficiencia de la instalación. El sistema completo de carcasa, que consiste en paneles frontales, laterales, superiores e inferiores, se puede ensamblar manualmente sin necesidad de herramientas especializadas o mecanizados.
Esto simplifica la integración, reduce el tiempo de instalación y minimiza el riesgo de errores durante la configuración. También permite a los equipos actualizar los armarios existentes rápidamente sin interrumpir las operaciones.
Construido para la durabilidad en entornos industriales
Fabricado en aluminio AlMg3 y acabado con un recubrimiento protector de poliéster, el WAK está diseñado para entornos exigentes donde la durabilidad y la fiabilidad son esenciales.
Un sistema de bloqueo seguro con un bloqueo de 3 mm de doble bits y un mecanismo antivibración mejora aún más la protección, ayudando a garantizar un rendimiento constante en condiciones difíciles.
Principales beneficios del Kit de Shell de Aluminio WAK
- Mejora la protección de la carcasa añadiendo una capa protectora externa
- Mejora el rendimiento térmico a través del flujo de aire optimizado y la disipación de calor
- Aumenta la eficiencia del aislamiento con un diseño de doble pared
- Permite una instalación rápida y sin herramientas sin necesidad de modificar la carcasa
- Proporciona durabilidad a largo plazo con construcción de aluminio y recubrimiento protector
Un enfoque más inteligente para las actualizaciones de recintos
El kit de carcasa de aluminio montado en la pared (WAK) proporciona una forma flexible y eficiente de mejorar el rendimiento de la carcasa sin añadir complejidad al diseño o la instalación.
Con varios tamaños disponibles, admite una amplia gama de aplicaciones donde la protección mejorada y el control térmico son esenciales.
Para obtener más información o para explorar las configuraciones disponibles, póngase en contacto con un representante local de nVent.