Kit de montaje en pared de aluminio, WAK
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de montaje en pared de aluminio, WAK
El kit de montaje en pared de aluminio (WAK) cuenta con paneles ligeros que se instalan manualmente, sin necesidad de mecanizado adicional en el armario, y se instalan para ofrecer la máxima protección. WAK proporciona protección externa adicional para armarios de pared y disipación térmica mejorada.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Disipación térmica mejorada: Las ranuras de ventilación del kit de carcasa crean un flujo de aire natural alrededor del armario, lo que ayuda a mantener temperaturas internas estables
- Aislamiento mejorado: El diseño de pared doble y el espacio entre la carcasa y el armario mejoran significativamente el aislamiento térmico
- Material: Aluminio AlMg3. Panel frontal: 2 mm. Paneles laterales: 2 mm. Paneles superior e inferior: 2 mm
- Cierre: cerradura de doble paletón de 3 mm personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 ° y mecanismo antivibración en el panel inferior
- Suministro: El kit de carcasa incluye el panel frontal, los paneles laterales y los paneles superior e inferior. El panel inferior incluye un cierre
- Finish: RAL 7035 structured powder coating 100% polyester
- Protection: No machining required in order to mount, which allows to maintain the IP from the base enclosure
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.