Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Imprimir
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Una nueva definición de protección y durabilidad con el armario de puerta simple de aluminio con montaje en pared WAS

Cuando se trata de proteger los componentes críticos en entornos difíciles, no hay lugar para riesgos. El armario de puerta simple de aluminio con montaje en pared (WAS) de nVent HOFFMAN está diseñado para ofrecer un rendimiento constante. Diseñado para las exigentes condiciones industriales y exteriores, combina una protección avanzada con una construcción duradera para establecer un nuevo referente en fiabilidad y resistencia.

Diseñada con precisión y construida para durar, la gama WAS está fabricada con aluminio AlMg3 de alta calidad para combatir la corrosión y las condiciones adversas. Con su clasificación IP66, este armario garantiza una protección total contra el agua y el polvo, lo que garantiza un rendimiento ininterrumpido y eliminando los tiempos de inactividad tan costosos.

¿Qué distingue al armario WAS?

  • Seguridad inigualable: Con cierre personalizado de doble paletón de 3 mm con mecanismo antivibración, el armario protege sus componentes como nunca antes. Los modelos más grandes incluyen además un cierre de varillas de tres puntos para una mayor seguridad.
  • Instalación sin inconvenientes: Diga adiós a las conjeturas: las esquinas traseras marcadas con láser guían la perforación precisa para un montaje en pared sin esfuerzo, lo que ahorra tiempo y reduce las complicaciones.
  • Diseño adaptable y eficiente: La placa de montaje reforzada es ajustable, está marcada para facilitar la colocación del equipo y cuenta con funciones de gestión del cableado para satisfacer las exigencias de cualquier proyecto.
  • Sellado óptimo: Sin aberturas de la placa de montaje, la gama WAS garantiza un sellado superior que protege los componentes y los mantiene en buen estado.

Tanto para operar en entornos corrosivos como para soportar las condiciones más adversas, la gama WAS ofrece una solución que no solo cumple las expectativas, sino que las supera. Su construcción robusta, diseño meticuloso y protección sin igual la convierten en la opción ideal para ingenieros y gestores de proyectos que buscan la excelencia.

¿Por qué conformarse con menos cuando la fiabilidad y la durabilidad están a su alcance? Construya sobre una base sólida con el armario de montaje en pared WAS.

Póngase en contacto con su representante local de nVent HOFFMAN hoy mismo para descubrir cómo la gama WAS puede redefinir su enfoque en cuanto a protección y rendimiento.

Más información

Explore nuestra gama de armarios de aluminio con montaje en pared