Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Spain / España | Español
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario mural de aluminio de puerta simple, WAS

La gama de armarios murales de aluminio y puerta simple WAS, con grado de protección IP 66, está disponible para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. La gama WAS es ideal para su uso en zonas expuestas a la corrosión y a condiciones ambientales adversas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Grosor del cuerpo 2mm
Grosor de puerta 2.5mm
Material Aluminio
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.