Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Imprimir
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent desarrolla armarios modulares IEC con puerta acristalada premontada y marco abatible para compañías eléctricas

nVent HOFFMAN ha lanzado un armario modular con clasificación IEC con puerta acristalada premontada y marco abatible que facilita el montaje de equipos de control de 19 pulgadas para compañías eléctricas. El diseño del armario se ajusta al tamaño y a los requisitos técnicos de las subestaciones eléctricas.

Basado en el marco estándar MCS de nVent HOFFMAN, el armario modular IEC incorpora una bisagra que se abre hasta un ángulo de 180° sin afectar a la clasificación de carga de 1800N del armario, así como una puerta acristalada estándar que permite a los operarios ver claramente los componentes del interior.

El armario modular IEC es compatible con los accesorios estándar de la gama de armarios modulares de nVent HOFFMAN, lo que permite a los clientes adaptar su solución de forma rentable y reducir los plazos de entrega de la competencia.

  • Entre las principales ventajas de la solución se incluyen:
  • Reducción del tiempo y los costes de montaje
  • Capacidad de carga probada
  • Compatibilidad con los accesorios de armarios modulares de nVent HOFFMAN
  • Conformidad con IP55

Para obtener más información sobre el armario modular IEC con puerta acristalada premontada y marco abatible, póngase en contacto con su representante local de nVent.

Más información