Puerta simple modular, marco abatible, puerta acristalada, MCS-DGSFM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta simple modular, marco abatible, puerta acristalada, MCS-DGSFM
Configuración de armario montado previamente para el montaje de equipos de control de 19 pulgadas y dirigido al sector de la energía eléctrica. Se ajusta a los tamaños y requisitos más comunes de las subestaciones eléctricas.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Material: Marco: Acero pintado de 1,5 mm. Puerta acristalada: Acero pintado de 2 mm. Paneles laterales, traseros y de techo: Acero pintado de 1,5 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.
- Marco: Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de orificios de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de orificios externo integrado.
- Puerta acristalada: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de orificios de 25 mm. Área de visualización: Cristal de seguridad transparente de 4 mm.
- Parte trasera: Armario con panel trasero fijado mediante tornillos M6 Torx.
- Paneles laterales: Suministrados como accesorio.
- Panel de techo: Desmontable.
- Cierre: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre doble estándar con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.
- Placas inferiores: Cuentan con tres o cuatro piezas para armarios con una placa de montaje y con cuatro o seis para armarios con dos placas de montaje colocadas una detrás de otra.
- Marco abatible: Marco abatible de altura completa para componentes de 19 pulgadas que permite la apertura hacia la izquierda y hacia la derecha con sujeción a lo largo de todo el marco. Bisagra superior ajustable para el montaje con soportes cuadrados del marco abatible. Bisagras de 180 ° que permiten un acceso total a la abertura del armario. Carga máxima: 1800 N.
- Conexión a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.
- Homologaciones: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.
- Requisitos de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.
- Suministro: Marco con puerta acristalada, marco de la puerta, panel trasero, panel de techo, placas inferiores y marco abatible. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para comprobar si encaja sin necesidad de desembalarlo. Todo el material de embalaje es reciclable.
Especificaciones
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.