Panel frontal vertical | Armarios autoportantes, DPB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal vertical | Armarios autoportantes, DPB
Este panel separa la abertura frontal del armario; además, se fija con tornillos para que solo pueda desmontarlo el personal de servicio, lo cual mejora la seguridad de los operarios.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Se utiliza para cubrir la zona de embarrado vertical. Usado en combinación con CDV.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 44.
- Cantidad por embalaje: Un panel con acesorios de montaje.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Espesor
0.08in
Espesor
2mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.