Divisores verticales para armarios autoportantes, CDV
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Divisores verticales para armarios autoportantes, CDV
El perfil proporciona una separación vertical y garantiza que las puertas y paneles parciales queden asegurados, lo que garantiza un grado de protección IP44.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: El perfil es idéntico al marco del armario y proporciona la separación vertical del armario cuando se instalan puertas parciales o paneles. Se puede montar en intervalos de 200 mm.
- Material: Perfil frontal: Acero dulce de 2 mm. Perfil interior: Acero zincado de 1,75 mm.
- Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
- Unidad de embalaje: 1 conjunto de perfiles con accesorios de montaje.
- Se puede montar en intervalos de 200 mm.
- Un conjunto de perfiles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Espesor
0.08in
Espesor
2mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.