Paneles laterales | Armarios autoportantes, PCUP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles laterales | Armarios autoportantes, PCUP
El espacio adicional habilitado al montar un marco de extensión se cierra con estos paneles para mantener el índice de protección y limitar el acceso a dicho espacio.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Para cubrir los laterales del marco inferior de cableado PCU. Fijado con 4 tornillos.
- Material: Chapa de acero de 1,35 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles con material de montaje.
Especificaciones
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Espesor
0.05in
Espesor
1.35mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.