Zócalo para cableado | Armarios autoportantes, PCU
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Zócalo para cableado | Armarios autoportantes, PCU
Este marco habilita espacio adicional en la parte inferior y se puede separar del armario. Dispone de un patrón de taladros universal para montar accesorios con facilidad.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Para entrada y recorrido de cables, o para la instalación de un sistema de distribución. El patrón de taladro en el marco del armario facilita el montaje de accesorios ej: CLPF, CLPK. Se fija a la base del armario con tornillos M12. Disponible en 300mm de alto. (Altura 200 mm disponible bajo pedido).
- Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm. Paneles en chapa de acero de 1,35 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: Cumple con IP 41 | TYPE 1.
- Instrucciones de montaje: Para cerrar los laterales añada paneles laterales PCUP.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con paneles frontal y posterior incluyendo accesorios de montaje.
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Plateado
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.