Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Stainless Steel combinable version, single door enclosure
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Armario de acero inoxidable combinable para petróleo y gas, MCSS-OG

La gama de armarios autoportantes de acero inoxidable 316L combinables de puerta simple , MCSS-OG, con un grado de protección IP 66, está disponible de fábrica en grosores de panel de 2 o 2,5 mm, diferentes tamaños y configuraciones. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, los tiempos de inactividad innecesarios. Esta gama de armarios es apta para casi cualquier entorno, en función del grado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero inoxidable 316
Acabado Cepillado

Diagramas

Recursos Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.