Portaplanos | Armarios autoportantes, DRBS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Portaplanos | Armarios autoportantes, DRBS
El portadocumentos de acero puede albergar carpetas y otros documentos, y se fija con tornillos; se trata de una buena solución cuando el armario está expuesto a altas temperaturas, por ejemplo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Un amplio portadocumentos para ser montado directamente al marco de la puerta.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.
- Acabado: 400 pre-grained stainless steel
- The document pocket offers a strong fixation to the enclosure due to the installation method and material
- The document pockets screw fixation provides a good solution in environments where an adhesive fixation will not work, e.g. when exposed to high temperatures
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 316L
Acabado
Cepillado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.