Puerta interior de acero inoxidable, ADIS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta interior de acero inoxidable, ADIS
Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Características
- Descripción: Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda (requiere mecanización). Cierre DIN 3 mm. Las puertas de altura 800 mm y superiores tienen 2 cierres. Fondo útil entre la puerta interior y la exterior: 35 mm, posición ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión para 19" disponible bajo pedido.
- Material: Puerta: acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm y perfiles verticales de acero inoxidable AISI 304L de 2 mm.
- Protección: IP 2XC.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Cantidad por embalaje: Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.
- Una puerta lisa para montaje dentro de un gabinete de montaje en pared
- Superficie de montaje adicional que proporciona dos niveles de acceso
- Para pedir la versión de 19 pulgadas, por favor agregue I19 al número de catálogo, por ejemplo ADIS04030I19 (no apto para AFS)
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 304
Acabado
Cepillado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.