Puertas de cristal, ADCS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas de cristal, ADCS
Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.
Detalles
Ventajas
Recursos
Compatible Products
Características
- Descripción: Sustituye la puerta estándar, lo que proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.
- Material: Acero inoxidable de 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. cristal de seguridad transparente de 4 mm.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta.
- La puerta de vidrio permite ver los componentes eléctricos mientras la puerta del gabinete permanece cerrada.
- El usuario puede supervisar el estado de los componentes sin necesidad de abrir la puerta del gabinete, lo que mantiene la protección de acceso.
- Nota: * 3 point espagnolette locking. Not suitable for AFS
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 304
Acabado
Cepillado
Espesor
0.06in
Espesor
1.5mm
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.