Pletina de conexión para pistola
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Características
- Para instalar clips para conducto en hormigón usando una pistola
- Los clips sobre la boquilla de la pistola permiten la instalación segura
- Fija hasta tres clips para conducto con un solo anclaje
- Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo










Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.