Inserto sin rosca para hormigón, 24 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Inserto sin rosca para hormigón, 24 mm
N.º de catálogo: SCESD30
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Características
- Para la instalación de los clips para conducto en el hormigón
- Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y vasta apretar para instalar
- Fija hasta tres clips para conducto con un solo anclaje
- Se puede usar para fijar cables en el hormigón o el ladrillo usando una brida
- Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2
- Libre de halógenos
- Estabilizado UV
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Catálogo










Accessory
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.