Clip de seguridad para aplicaiones existentes, 317.5 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip de seguridad para aplicaiones existentes, 317.5 mm
N.º de catálogo: RS12
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Products
Características
- Ideal para instalaciones nuevas y existentes
- Se puede intallar sin desmontar el sistema de soportación y/o la abrazadera
- Compatible con todas las mordazas standard para viga nVent CADDY, y se puede ajustar a la varilla roscada o al tornillo de apriete
- El agujero con perfil de gota es compatible con varias medidas de varilla roscada reduciendo el inventario alrededor de un 50%
- El bisel del agujero en forma de gota se ajusta a la varilla roscada eliminando el movimiento durante la instalación
- Proporciona una sujección segura en zonas sísmicas y es conforme a las exigencias de NFPA
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.