Clip de seguridad para aplicaiones existentes
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Clip de seguridad para aplicaiones existentes
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Compatible Products
Características
- Ideal para instalaciones nuevas y existentes
- Se puede intallar sin desmontar el sistema de soportación y/o la abrazadera
- Compatible con todas las mordazas standard para viga nVent CADDY, y se puede ajustar a la varilla roscada o al tornillo de apriete
- El agujero con perfil de gota es compatible con varias medidas de varilla roscada reduciendo el inventario alrededor de un 50%
- El bisel del agujero en forma de gota se ajusta a la varilla roscada eliminando el movimiento durante la instalación
- Proporciona una sujección segura en zonas sísmicas y es conforme a las exigencias de NFPA
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Pregalvanizado
Catálogo
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.