nVent CADDY Speed Link Light Pack con soporte p. pist. de clavos,1mm cable,1m L
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent CADDY Speed Link Light Pack con soporte p. pist. de clavos,1mm cable,1m L
N.º de catálogo: CLP1L1GBSF
El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un soporte angular diseñado para la fijación directa junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón utilizando una amplia gama de pistolas de clavos para asegurar luminarias y carteles.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras
- Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador
- Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.