Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Spain / España | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
nVent CADDY Speed Link Light Pack
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos

El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un soporte angular diseñado para la fijación directa junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón utilizando una amplia gama de pistolas de clavos para asegurar luminarias y carteles.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de seguridad de carga estática 5:01
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Latón
Espesor (T) 2ga
Espesor (T) 6.5 mm
Anchura (W) 0.49"
Anchura (W) 12.5 mm
Altura (H) 0.83"
Altura (H) 21 mm
Ángulo (a) 60 °

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar