Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Protección del Mundo en Línea contra Interrupciones Costosas

nVent Mission Critical Energy Panel
Historia de Éxito del Cliente
Simplificación de Soluciones de Energía de Respaldo

Se contrató a Hanley Energy para entregar 12 plataformas rodantes grandes para un cliente de centro de datos, en colaboración con Logstrup Ireland y el equipo de conmutación de DAVENHAM.

Contáctenos

Soporte de centros de datos con protección crítica contra tiempo de inactividad e interrupciones

A medida que el mundo se vuelve más eléctrico, los centros de datos deben ampliar sus operaciones para respaldar la demanda de servicios confiables de Internet y en la nube. Cuando las personas quieren usar Internet para ponerse al día con las noticias, navegar por las redes sociales o comprar bienes y servicios, esperan que los sitios que visitan y las aplicaciones que usan sean funcionales. Los centros de datos proporcionan esa funcionalidad, por lo que deben seguir funcionando en todo momento.

Al igual que otras empresas, los centros de datos dependen de la energía de las redes eléctricas locales para alimentar sus operaciones, pero deben tener un plan de respaldo si la energía de la red se interrumpe. Además, este plan de respaldo debe ser capaz de activarse en el instante en que hay una interrupción para garantizar un servicio ininterrumpido. La energía mediante batería es un elemento importante que proporciona protección crítica a los centros de datos contra interrupciones y cortes.


Un Respaldo Crítico

Se contrató a Hanley Energy para entregar 12 plataformas rodantes grandes para un cliente de centro de datos, en colaboración con Logstrup Ireland y el equipo de conmutación de DAVENHAM. Las plataformas rodantes son marcos metálicos grandes que, en este caso, soportan el Suministro de Alimentación Ininterrumpido (UPS) y los tableros de control para la instalación. Las plataformas rodantes miden aproximadamente ocho metros de largo y dos metros de ancho y pueden almacenar dos megavatios de potencia.

Además de mantener el UPS y el tablero de control en su lugar, las plataformas rodantes de Hanley Energy necesitan conectar los componentes instalados entre sí para que puedan funcionar como un solo sistema. Una vez que la plataforma rodante está conectada a la red eléctrica, carga el UPS en las plataformas rodantes y alimenta la instalación. Si la energía de la red se interrumpe, los tableros de control de la plataforma rodante extraen energía automáticamente del UPS para que el centro de datos pueda seguir operando sin interrupciones.

Hanley Energy prefabricó las plataformas rodantes, lo que significa que construyeron cada estructura en su totalidad en sus instalaciones antes de entregarlas al cliente. Esto es más conveniente para el cliente final porque no necesita realizar el montaje en el sitio. Las plataformas rodantes personalizadas para el cliente de Hanley Energy se asentaron inusualmente cerca del suelo. Debido a esto, Hanley Energy rápidamente se dio cuenta de que los cables que solían utilizar para crear las conexiones entre los componentes no encajarían debajo de las plataformas rodantes. Para este diseño, Hanley necesitaba 56 conexiones diferentes, todas específicamente calibradas para garantizar un servicio de energía ininterrumpido.

Hanley Energy necesitaba una solución que ofreciera opciones de diseño flexibles sin disminuir la capacidad de transporte de corriente proporcionada mediante cables; también necesitaba una que fuera posible instalar en un marco de tiempo rápido. Logstrup Ireland aconsejó a Hanley Energy que probara los productos de nVent ERIFLEX. Hanley Energy se dio cuenta de que nVent ERIFLEX Flexibar Advanced era la solución perfecta para resolver sus problemas de espacio.


El Ajuste Adecuado

Flexibar Advanced está hecho de varias capas de cobre delgado, por lo que se puede adaptar en espacios pequeños y doblarse en esquinas estrechas sin sacrificar la capacidad de corriente. El aislamiento en Flexibar Advanced está hecho de los materiales de alta temperatura, baja emisión de humo, libres de halógenos y retardantes de llama requeridos por el cliente de Hanley Energy para la seguridad de los empleados y la protección del centro de datos. Además, la personalización de Flexibar Advanced redujo la cantidad de puntos de conexión en el sistema de distribución de energía de la plataforma rodante, lo que hace que todo el sistema sea más seguro y mejora la estética de la plataforma rodante, ya que las conexiones son ordenadas y están ocultas.

Los ingenieros de nVent trabajaron con Hanley Energy en el diseño de las plataformas rodantes y diseñaron todas las conexiones Flexibar. nVent proporcionó longitudes personalizadas, de hasta 10 metros de largo, de Flexibar Advanced, según las conexiones de diseño. nVent también proporcionó capacitación y herramientas a los ingenieros de Hanley Energy para poder conectar todo en la planta.

Flexibar Advanced ofreció la flexibilidad de diseño que necesitaba Hanley Energy y el resultado final fue de mejor equilibrio que la solución de cable original. Además, nVent pudo ayudar a que este proyecto se concretara rápidamente. Desde el principio hasta el final, incluido el diseño de una solución, la fabricación de un producto de corte personalizado y la entrega del producto para su instalación en la instalación de Hanley Energy, el proyecto tardó solo ocho semanas. Entre todas las plataformas rodantes, nVent fabricó 360 piezas de longitudes de Flexibar personalizadas para Hanley Energy.

"Con la solución nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en su lugar, nuestras plataformas rodantes pueden cumplir con su función principal, lo que garantiza una conectividad continua para importantes centros de datos", afirmó M. Aidan Fee, Gerente de Proyectos de Hanley Energy.

Con los centros de datos completamente operativos, respaldados por nVent, el cliente de Hanley Energy puede estar seguro de que su negocio puede continuar sin interrupciones, y las personas comunes y corrientes pueden confiar en el acceso a los sitios web y aplicaciones alimentados por el centro de datos.

OTROS Recursos

RECURSOS

Acerca de nVent

Conectamos y protegemos con soluciones eléctricas innovadoras.

RECURSOS

Noticias e Información

Ver todas las noticias

RECURSOS

Historias de Éxito de Clientes

Ver todas las historias