Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Barras colectoras de cobre | nVent ERIFLEX

Barras colectoras de cobre

Conexiones de energía de alta resistencia para las tareas más exigentes

Como alternativa a varios cables grandes, las barras colectoras de cobre ERIFLEX se utilizan para hacer conexiones a tierra y eléctricas fuertes y confiables con facilidad.

Vea lo sencilla que puede ser la instalación en aplicaciones de conmutadores de distribución, transporte marítimo, fabricación de maquinaria, blindobarra y generación de energía.

Barra colectora roscada:

  • Cobre electrolítico
  • Esquinas redondeadas
  • Grosor: 2-10 mm
  • Longitud: de 1000 a 2000 mm

Barra colectora perforada y plana:

  • Corriente: hasta 7400 A.
  • Grosor: 4-10 mm
  • Longitud: 1,000-4,000 mm

Beneficios:

  • Conexión sin necesidad de perforar o taladrar
  • Diseños compactos que ahorran espacio
  • Ideal para modificaciones in situ

Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.

Productos destacados

Barras colectoras de cobre simples PCB

Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, simple

Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, doble

Barra colectora roscada TCB

Barra colectora roscada TCB con orificio de fijación

Barra colectora roscada TCB con ranura de fijación

Barra colectora roscada TCBW, rosca W

Placa bimetal BMS

Conector de barra colectora roscada XM5

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

Catálogo nVent ERIFLEX

Obtenga detalles de productos y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS