Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH2541.jpg image

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link LD

Los dispositivos de bloqueo de acero inoxidable fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Dispositivo Bloqueo de acero inoxidable para cable de acero inoxidable de 1,5 mm
PH32364.jpg image

Clip de sujeción universal, ranurado

Conector sísmico que une el cable de arriostramiento a estructuras, varillas roscadas en trapecio u otros equipos. La versión ranurada es ideal para sujeta a varillas roscadas ya instaladas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M12 Varilla
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M10 Varilla
Clip de sujeción universal, ranurado, #12, #18 soporte, M16 Varilla
PH34555.jpg image

nVent CADDY Speed Link LD con gancho

Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1.5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link LD con gancho, S304, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
PH19552.jpg image

MSP20 Perforadora de poste de metal para ojala presión fácil

Perfora agujeros de tamaño estándar en pernos de metal. Úselo con una arandela fácil de presionar, se ajusta fácilmente en el agujero perforado. Los componentes de acero endurecido mantienen la herramienta afilada por más tiempo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MSP20 Perforadora de poste de metal para ojala presión fácil
PH34013.jpg image

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida

Arriostramiento lateral sísmico para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 2 1/2" tubo, 65 DN
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 3" tubo, 80 DN
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 4” DN100, eletrogalv.
Refuerzo sismorresistente lat., ag. ráp., p/tubo/con. de 6” DN150, eletrogalv.
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida, 8" tubo, 200 DN
PH5939.jpg image

Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto

Instalación sin herramientas de fácil uso para aplicaciones trapezoidales de conducto. Soportes trapezoidales de conducto de instalación rápida según se necesite en el campo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conduit de cierre a presión a mordaza para conducto, 30–35 mm OD1, 18–30 mm OD2
PH5987.jpg image

BC-M Conduit a mordaza

Mordaza de fijacion reversible con abrazadera de cierre para conductos electricos para utilizar sobre vigas metalicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
BC-M Conduit a mordaza, 38.1 mm OD, 12.7 mm Máx. Brida
PH19569.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
PH35352.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 1 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 10 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 2 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 3 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 5 m de lar. - 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 1 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 10 m de lar. - 44 kg
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 2 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 3 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 2 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 2 mm s/her. c/term. c/gancho - 5 m de lar. - 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH6017.jpg image

VF Clip para Vigas en C

Forma efectiva de asegurar una cadena y un cable de acero a una viga estructural en C.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VF Clip para Vigas en C, 1.5–6 mm Brida, 7.1 mm del orificio
PH32362.jpg image

Clip sin efecto palanca

Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip sin efecto palanca, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio
PH19575.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida