Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH6030.jpg image

Anillo de brida liso

Medio eficiente de soporte de cable de datos y baja tensión en combinación con el clip multiuso o insertado directamente en postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anillo de brida liso, 31.8 mm Diámetro, 5 mm Alambre
Anillo de brida liso, 50.8 mm Diámetro, 5 mm Alambre
PH34194.jpg image

Kit de soporte para equipos con 4 postes base nVent CADDY Pyramid

Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 1 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para equipos p/azotea Pyramid, 4 postes base, 1257 mm
PH19541.jpg image

Colgador de caja de riel para falso plafón para servicios pesados

Colgador de caja eléctrica de servicios pesados fácil de instalar para aplicaciones de techo acústicas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de caja de riel para falso plafón para servicios pesados, clip de mont.
PH30353.jpg image

Soporte para caja rígido telescópico

Soporte de caja rígido y telescópico con diseño divisible de una sola pieza. Alberga una caja de hasta 6 bastidores en un espaciado de poste de 16" o hasta 10 bastidores en un espaciado de poste de 24".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para caja rígida telescópica, espaciado del poste de 406,4-609,6 mm
PH19566.jpg image

Placa de montaje de bajo voltaje

Placas de montaje de metal fáciles de instalar para aplicaciones de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje de bajo voltaje, 1 bastidor
Placa de montaje de bajo voltaje, 2 Servicios
PH38460.jpg image

Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK

Los dispositivos de bloqueo fáciles de usar están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Dispositivo Bloqueo para cable de 1,5 y 2 mm de diámetro
Dispositivo Bloqueo para cable de 3 mm de diámetro
PH35615.jpg image

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST

Permite cambios en la elevación de hasta 457 mm (18 in) sobre la superficie de la azotea con una longitud efectiva de canal strut de 254 mm o 406 mm (10 in o 16 in).
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para canal strut ajus. p/azotea Pyramid ST, 254 mm x 152-330 mm
Soporte para canal strut ajus. p/azotea Pyramid ST, 406 mm x 178-457 mm
PH39118.jpg image

Anclaje preconfigurado para madera laminada nVent CADDY Rod Lock

Anclajes preconfigurados para concreto sobre maderas laminadas que permiten ensambles de varilla roscada complejos prefabricados para colocarse fácilmente en su lugar al presionarlos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Anclaje preconfigurado para madera laminada nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Varilla
PH38411.jpg image

Remplazo Telescópico de Canal Strut, Retrofit

El perfil de trapecio ajustable reduce el coste total de instalación al acelerar y simplificar los trabajos de reajuste.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Remplazo Telescópico de Canal Strut, Retrofit, M10 Varilla
PH38446.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS con terminación roscada

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para sujetadores CADDY. Ideal para aplicaciones de trapecio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS con terminación roscada, 2 mm Cable, 2 m Longitud, 1/4" Varilla
PH38645.jpg image

Ensamble para borde de Viga

Adaptador preensamblado utilizado para sujetar una riostra sísmica a una brida de acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ens. d/adap. de ala de viga de acero, electro. para ala de viga de 6-19 mm
PH38717.jpg image

nVent CADDY Quick Clip rigidizador de varilla roscada

Dispositivo de protección sísmica que ajusta, sin herramienta, el perfil a la varilla roscada para endurecer la varilla roscada contra la elevación vertical inducida por la fuerza sísmica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip rigidizador de varilla roscada, M10 Varilla
nVent CADDY Quick Clip rigidizador de varilla roscada, M12 Varilla