Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH2271.jpg image

Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas

Fija accesorios de luminarias fluorescentes a los miembros del marco del techo y ayuda a reforzar la integridad del sistema de riel para falso plafón.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas, Un accesorio de 0,61 m x 0,61 m
PH35279.jpg image

SBC Mordaza estampada, montaje superior

Mordaza Viga en Acero.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza estampada, montaje superior, varilla de 3/8”, ala de viga máx. de 3/4”
PH35353.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con lazo

Solución versátil de soporte aéreo que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 1 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 2 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 2 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 3 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud
Kit colg. de cables de 1,5 mm s/her. c/term. en bucle - 5 m de lar. - 19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 1.5 mm Cable, 7 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 1 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 5 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 2 mm Cable, 7 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 10 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 2 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 3 m Longitud
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 5 m Longitud
PH19720.jpg image

AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z

Colgador de varilla roscada cómoda con fijación de vigueta martillable para todo tipo de aplicaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z, 0.25" del orificio, Roscado, 1.6–6.4 mm Brida
PH2435.jpg image

VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta

Diseñado para hacer que los clips para vigueta sean de instalación fácil y segura, en especial en aplicaciones de techos elevados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
VAFT Herramienta de instalación para clips para vigueta, Herramienta de instalación
PH19887.jpg image

Fijador múltiple

Conector sísmico a estructura de madera u hormigón que reparte el peso entre dos anclajes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador múltiple, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Fijador múltiple, 20 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
PH5744.jpg image

Bobina (Carrete)

Los carretes de cable de acero están disponibles a granel, lo que permite a los instaladores personalizar los sistemas nVent CADDY Speed ​​Link para cualquier proyecto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bobina de 300 m de cable de acero de 1,5 mm, electrogalvanizado
Bobina (Carrete), 1.5 mm Cable, 50 m
Bobina de 300 m de cable de acero de 2 mm, electrogalvanizado
Bobina de 300 m de cable de acero de 3 mm, electrogalvanizado
PH33570.jpg image

Soporte de cables a poste

Soporte de cable a poste que brinda soporte seguro de NMC o MC/AC a poste de metal/madera en segundos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de cables a poste, 11–14 mm OD
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Clip multifuncional

Soporte de varilla/alambre flexible y sin herramientas para cajas eléctricas, cables y conductos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 6.5 mm del orificio
Clip multifuncional, M4, M10 Varilla, 4.8 mm Alambre, 3–9.5 mm Brida, 1/4" Tornillo
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada

Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios ángulos roscados para fijaciones CADDY.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 1/4" Varilla
nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 2 mm Cable, 2 m Longitud, 1/4" Varilla
PH3004.jpg image

SMS8 Tornillo de rosca cortante y autoperforante

Tornillo de metal de chapa estándar en la industria.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo autoperforante y autorroscante, tornillo de 4,2 mm, tornillo de 12 mm
PH22491.jpg image

Bisagra antisísmica para canal strut

Bisagro sísmico para fijación a perfil o estructura.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 11 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 14 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 17 mm del orificio 2
Bisagra antisísmica para canal strut, 14 mm del orificio 1, 21 mm del orificio 2