Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

All Products

All Products
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filtro0

Subcategorías

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Detalles

Productos | 169 resultados (487 artículos )

PH5982.jpg image

EM-P Conduit a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C. a clip p/b. de v., C. de 22-30 mm, p. de v. 3-8 mm
C. a clip p/b. de v., C. de 22-30 mm, p. de v. 8-14 mm
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 22–30 mm OD, 14–20 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 3–8 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 8–14 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 30–35 mm OD, 14–20 mm Brida
EM-P Conduit a clip para borde de viga, 18–22 mm OD, 3–8 mm Brida
C. a clip p/b. de v., C. de 18-22 mm, p de v. 8-14 mm
C. a clip p/b. de v., C. de 18-22 mm, p. de v. 14-20 mm
PH19664.jpg image

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga

Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga, M6 del orificio, Roscado, 3.2–6.4 mm Brida
Var. a clip p/borde de viga, orificio M10, rosc., ala de viga de 3,2-6,4 mm
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga, M10 del orificio, Roscado, 14.3–19.1 mm Brida
PH32384.jpg image

Bobina de cable

Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bobina de cable, #12 soporte, Rojo
Bobina de cable, #18 soporte, Blanco
Bobina de cable, #36 soporte, Azul
PH4576.jpg image

Cable/clip de conduit

Método libre de herramientas para asegurar el conducto y cable reforzado a varilla roscada o alambre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 24 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 30 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 42 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 18 mm
Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 12 mm
PH33587.jpg image

Perno de seguridad con punta cónica

Perno con punta cónica con cabeza auto-rompible que permite la instalación de los arriostramientos sísmicos y su inspección de una forma rápida.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Perno de seguridad con punta cónica
PH3008.eps image

Soporte de caja de destornillador telescópico

El soporte de caja de pistola de tornillo telescópica nVent CADDY es un soporte simple e intuitivo para el montaje de cajas eléctricas en aplicaciones de paredes con montantes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sop. d/caja telesc., esp. d/poste d/280-458 mm, 38 mm, 54 mm de prof. de la caja
S. d/caja tel., es. d/poste d/432-660 mm, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm de p. de la caja
PH34272.jpg image

Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal

Ideal para contener ramales de 25 mm a 50 mm usando varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1" tubo, 25 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1 1/4" tubo, 32 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 1 1/2" tubo, 40 DN
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal, 2" tubo, 50 DN
PH19572.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
PH5286.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
PH5279.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida
PH5299.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
PH34474.jpg image

Mordaza nVent CADDY Rod Lock

Innovadora mordaza para viga, diseñada para simplificar la instalación de varillas roscadas gracias a su tecnología patentada nVent CADDY Rod Lock presiona para instalar. Ideal para prefabricación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mordaza nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Varilla, 3–10 mm Brida