Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Aplicaciones industriales y comerciales

Conexión y protección eléctrica del edificio

Puesta a tierra, unión y protección contra descargas atmosféricas y contra sobrevoltaje para la construcción comercial e industrial.

La construcción comercial e industrial exige conexiones eléctricas y soluciones de protección que trabajen más duro para evitar daños a las personas y la propiedad. Proteger todo, desde edificios hasta torres, fábricas y almacenes, es más fácil con las soluciones comprobadas de un líder en conexiones a tierra, conexiones eléctricas y eléctricas que comprende los requisitos únicos de su proyecto.

Desarrollamos nuestra reputación de seguridad y consistencia resolviendo todo tipo de desafíos de sobrecorriente, desde protección contra descargas atmosféricas en rascacielos hasta techos metálicos de puesta a tierra y diseño de sistemas de protección contra sobrevoltajes efectivos para todo tipo de instalaciones comerciales e industriales.

Confíe en nVent ERICO para productos que cumplen con los estándares UL e IEC que pueden mejorar la seguridad de su próximo proyecto de construcción de edificios.

Aplicaciones


50103229_XXL.jpg

Planta de tratamiento de agua

AdobeStock_287551256.jpeg image

Instalaciones industriales

55748049_XXL.jpg

Centros de distribución

AdobeStock_55455893.jpeg

Edificios comerciales

Puesta a tierra y unión equipotencial


Adoptamos un enfoque sistemático para minimizar las amenazas causadas por transitorios desde cero. Los edificios comerciales y las estructuras industriales pueden beneficiarse de un plan de protección eléctrica coordinado que considere completamente los riesgos que plantean las sobrecargas de energía y los rayos. Brindamos a ingenieros estructurales y contratistas de construcción todo lo necesario para diseñar una solución efectiva y la experiencia para ayudarlo en cualquier etapa del proyecto.

Grounding Busbar

Barra colectora de conexión a tierra

Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de falla. Ofrecemos barras colectoras de conexión a tierra en tamaños estándar y podemos diseñarlas a la medida de sus especificaciones.

Más información

Varillas de puesta a tierra y acopladores de puesta a tierra

Desde varillas de tierra recubierta de cobre líderes en la industria hasta varillas de cobre sólido, acero inoxidable y galvanizadas, tenemos la solución de varilla de puesta a tierra en la que puede confiar, incluidos acopladores de puesta a tierra.

Más información

Cadweld Connections

Conectores de conexión a tierra

Las conexiones soldadas exotérmicamente Cadweld proporcionan una unión molecular permanente que no se afloja ni se corroe. Las conexiones están diseñadas para mantener ese vínculo durante la vida útil de su edificio y están certificadas según IEEE 837.

Más información

Theft Deterrent Cable

Soluciones de puesta a tierra antirrobo

Los cables compuestos antirrobo son conductores que funcionan como conductores de cobre, pero incorporan una capa exterior de acero que es difícil de cortar. Estos conductores son ideales para estructuras con cables de puesta a tierra eléctricos expuestos.

Más información

Sistemas de protección contra descargas atmosféricas


Nuestra serie de protección contra descargas atmosféricas incluye diferentes opciones para prevenir daños costosos a edificios comerciales e industriales.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • El sistema 1000 incluye tres modelos de terminales aéreos y accesorios que están diseñados para cumplir con los requisitos del estándar francés NF C 17-102.
  • System 2000 incluye una serie de terminales aéreas, conductores de bajada y accesorios diseñados de acuerdo con las normas europeas IEC 62305, EE. UU. UL 96 y NFPA 780.
  • System 3000 es un sistema de protección contra descargas atmosféricas técnicamente avanzado que ofrece una ubicación eficiente de la terminal aérea de acuerdo con el Método de volumen de recolección (CVM).

Más información

LP Design Services

Entendemos los últimos requisitos de la industria de la construcción. Si necesita asesoramiento técnico rápido o asistencia completa para el proyecto, nVent ERICO puede ayudarlo con:

  • Diseño a medida de montajes de protección contra descargas atmosféricas para torres y edificios de gran altura.
  • Diseños y análisis de puesta a tierra por computadora para la construcción de cimentaciones de hormigón.
  • Amplia formación y servicios de consultoría a ingenieros y contratistas.
  • Programas personalizados para mitigar el riesgo y perfeccionar los diseños de los sistemas de protección eléctrica.
  • Soporte local in situ.

Protección contra sobrevoltaje


La industria moderna depende en gran medida de la automatización electrónica para aumentar la productividad, garantizar la seguridad y proporcionar beneficios económicos. Sin embargo, los circuitos de potencia están a menudo muy contaminados por perturbaciones eléctricas causadas por el cambio de las cargas eléctricas, ruido eléctrico e incluso el impulso ocasional inducido. Dado que no se pueden tolerar las consecuencias económicas y de seguridad de una falla temporal o permanente de los equipos industriales, se deben instalar dispositivos de protección en los circuitos de energía críticos. nVent ERICO ofrece una línea completa de dispositivos de protección contra sobretensiones que se pueden coordinar en un plan de protección eléctrica organizado de manera eficaz.

nVent ERICO ofrece soluciones de protección contra sobretensiones con un enfoque coordinado, donde la primera etapa de defensa es la instalación de dispositivos de protección primaria en la entrada de los servicios de suministro eléctrico, seguida de protección secundaria en los paneles de distribución y en las aplicaciones del punto de uso, si es necesario.

ERICO_TDXProducts.png image

Gama TDX

La línea de protectores de paneles de discriminación transitoria de nVent ERICO está diseñada para aplicaciones de protección crítica. Esta línea está diseñada específicamente para aplicaciones de protección de equipos, paneles y motores y para proporcionar una larga vida útil, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.

Ir ahora
ERICO_SESProducts.png image

Gama SES

La línea de supresión de entrada de servicio de nVent ERICO está diseñada para proteger dispositivos electrónicos sensibles en la entrada de servicio para paneles de servicio residenciales o comerciales ligeros. Estos modelos protegen contra los sobrevoltajes causados por eventos transitorios severos, así como por interrupciones de menor escala.

Ir ahora
ERICO_DTProducts.png image

Gama DT

nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobretensiones (surge protective devices, SPD) aptos para una amplia gama de aplicaciones que proporcionan una protección fiable contra los voltajes transitorios en los sistemas de distribución de energía. Los dispositivos de protección contra sobrevoltajes en raíl DIN de las series DT1 y DT2 brindan una protección confiable y eficiente contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase I y UL Tipo 1CA.

Ir ahora
ERICO_EDTProducts.png image

Gama EDT

Los dispositivos de protección contra sobretensiones discriminantes transitorias mejoradas de la serie EDT2 brindan protección fiable contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase II y UL Tipo 1CA. Además, la tecnología Transient Discriminating (TD) de nVent ERICO garantiza un funcionamiento continuo durante y después de eventos de sobrevoltajes sostenidos y anormales.

Ir ahora
ERICO_SurgePF.png image

Filtros de reducción de sobrevoltaje

Los filtros de reducción de sobrevoltaje combinan el desvío de sobretensiones de alta energía con el filtrado de sobrevoltaje, lo que hace que resulten ideales para aplicaciones de protección de servicio primario. Su eficiente etapa de filtrado de paso bajo reduce drásticamente el aumento del valor de voltaje y voltaje de paso, reduciendo sustancialmente el riesgo de daño físico al equipo. Incorporan tecnología TD que los hace sólidos contra sobrevoltajes temporales del sistema de alimentación de CA y su cumplimiento con las normas IEC garantiza un máximo rendimiento del producto con una máxima seguridad.

Ir ahora
ERICO_CommunicationProtection.png image

Protección de comunicación

nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobrevoltaje en conexiones de datos y señal diseñados para proporcionar protección a los equipos contra transitorios por sobrevoltajes inducidos. Estos también son adecuados para la protección de equipos industriales y son de tamaño compacto, al tiempo que ofrecen una alta capacidad de transporte de sobrevoltaje. La protección contra sobretensiones de señal y datos de nVent ERICO ofrece una solución completa para eliminar daños, tiempo de inactividad y cortes de energía.

IR AHORA
AdobeStock_309775726_nVent.png image

¡Obtenga más información sobre la formación nVent ERICO hoy!

nVent ERICO ofrece crédito para formación y desarrollo profesional.

IR AHORA

Con más de 100 años de experiencia en la industria, nVent ERICO se especializa a proporcionar una amplia formación para la especificación, la instalación y el mantenimiento de sistemas de protección eléctrica a fin de asegurar un rendimiento y cumplimiento óptimos.

nVent ERICO es un proveedor nacional de educación técnica con instrucción en vivo de RCEP, aprobado para emitir PDH para actividades educativas, y ofrecer cursos que cubren:

  • Puesta a tierra y unión equipotencial
  • Protección contra sobrevoltaje
  • Protección contra descargas atmosféricas

Más información


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

Obtenga más información sobre nVent ERICO Cadweld para ingenieros o contratistas. Aprenda a especificar, seleccionar e instalar cualquier tipo de conexión para su aplicación.

Visite Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Vea nuestro catálogo de recursos de nVent ERICO

Visite el catálogo de recursos de nVent ERICO, que incluye folletos, informes técnicos, catálogos y más.

Más información
ERICO_GEMCalculator.png image

Calculadora nVent ERICO GEM

Para ayudar a estimar la cantidad de GEM requerida para las instalaciones, nVent se enorgullece de ofrecer nuestra Calculadora GEM gratuita basada en la web.

Más información

¿Listo para empezar?

Póngase en contacto y obtenga más información sobre nuestras soluciones, experiencia u oferta de productos de agrupación y unión, y protección contra descargas atmosféricas.

CONTÁCTENOS