Skip to main content
Seleccione su país y sus preferencias de idioma
Cambiar su ubicación puede afectar la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País actual seleccionado: Argentina | Español
Busque productos y recursos de nVent, o plantee cualquier pregunta que tenga
Loading search…

Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Unidad de distribución de refrigerante

¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE?

La unidad de distribución de refrigerante es tal cual lo que dice ser, bombea el líquido a la temperatura deseada de forma simple directamente en el chip o servidor. Se puede entender como el intermediario entre la infraestructura de enfriamiento y la TI

¿Por qué necesitamos dos bucles para el enfriamiento líquido?

  • Para el agua de alta calidad de las instalaciones, que no está disponible en la mayoría de los centros de datos, se requiere un circuito secundario entre las placas frías y el enfriador, también conocido como sistema de enfriamiento tecnológico (TCS, del inglés Technology Cooling System) y sistema de agua de las instalaciones (FWS, del inglés Facility Water System). Esto ayuda a lograr la más alta calidad del agua y, al mismo tiempo, mantiene baja la efectividad del uso de agua (WUE, del inglés Water Usage Effectiveness). La mayoría de los sistemas tienen una mezcla de 20 % a 35 % de glicol de agua
  • Control de precisión del refrigerante
  • El CDU puede controlar la presión, el flujo y la temperatura. Para ayudar a administrar las cargas de trabajo de IA que pueden ir de 4 MW a 130 MW en milisegundos

Sumérjase en nuestros servicios de enfriamiento líquido

Core principles - DS

 

RENDIMIENTO DE ENFRIAMIENTO MEJORADO

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Las unidades de distribución de refrigerante sirven como el núcleo vital de los centros de datos enfriados por líquido, y funcionan como el corazón que late y mantiene las condiciones óptimas de funcionamiento.

Estas unidades desempeñan un papel fundamental en la administración eficaz de la distribución del refrigerante en toda la red intrincada de servidores y equipos, lo que garantiza una disipación eficiente del calor y mantiene las temperaturas estables en la instalación. Mediante la regulación del flujo de refrigerante, estas unidades permiten que los centros de datos operen a niveles de rendimiento máximos, a la vez que reducen el consumo de energía y mejoran la confiabilidad general del sistema.

La ubicación estratégica y la ingeniería de precisión destacan su importancia en el funcionamiento y la duración sin problemas de los centros de datos enfriados por líquido, lo que los convierte en componentes indispensables en el ámbito de las infraestructuras informáticas de alto rendimiento.


 

BENEFICIOS DE LAS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE

Liquid Cooling System

El enfriamiento líquido a través de las unidades de distribución de refrigerante (CDU) ha revolucionado el rendimiento del enfriamiento en los centros de datos, lo que ofrece una eficiencia sin precedentes y capacidades mejoradas de administración térmica.

Al utilizar líquido como medio de enfriamiento, las CDU facilitan la transferencia de calor de manera más efectiva que los métodos tradicionales de enfriamiento por aire, lo que permite una mayor disipación del calor y una mejor regulación de la temperatura.

Esta avanzada tecnología de enfriamiento no solo optimiza la administración térmica de los servidores y equipos, sino que también permite que los centros de datos funcionen a densidades de potencia más altas sin comprometer el rendimiento o la confiabilidad.


 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN TÉRMICA CON SOLUCIONES DE CDU

coolant distribution units, direct to chip cooling

El control de precisión y la eficiencia de los sistemas de enfriamiento líquido a través de las CDU han contribuido significativamente a reducir el consumo de energía, minimizar la huella de carbono y maximizar el rendimiento de enfriamiento general de los centros de datos modernos, lo que los convierte en un pilar de las infraestructuras informáticas sostenibles y de alto rendimiento.


 

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

La CDU RackChiller en fila está diseñada para garantizar una alimentación eléctrica eficiente y segura de equipos de TI. El propósito del sistema es ofrecer la máxima confiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento en apoyo del enfriamiento líquido directo al microcircuito. Nuestra CDU en fila se alimenta de un sistema de agua de las instalaciones (FWS), en el que las bombas integradas impulsan el flujo del bucle de enfriamiento del sistema de enfriamiento tecnológico (TCS) secundario. El intercambiador de calor transfiere el exceso de carga térmica del refrigerante secundario al primario. El sistema completo se integra en un estético gabinete con paneles laterales y puertas desmontables. La CDU puede instalarse sobre una losa o un piso elevado, en serie con racks para equipos o en una sala aparte de las instalaciones.

BENEFICIOS

  • Habilitar el circuito primario de reutilización de calor residual o
    de alta temperatura para lograr la máxima eficiencia de enfriamiento
  • Minimizar la cantidad de CDU en fila necesarias para las
    instalaciones de carga alta optimiza los requisitos de espacio en el suelo
  • El diseño y la disposición de los sistemas reducen la necesidad de
    contar con CDU redundantes
  • Esfuerzo de planificación mínimo
  • Menos tiempo de instalación y configuración

Clase ASHRAE S para CDU

Clase de fluido de TCS

Especificaciones del entorno del equipo para el enfriamiento líquido

Infraestructura típica

Temperatura máxima de suministro del TCS en °C (°F)

FWS

Centros de TCS

S30

Enfriador/torre de enfriamiento

CDU

30 (86)

S35

Enfriador/torre de enfriamiento

35 (95)

S40

Torre de enfriamiento

40 (104)

S45

Torre de enfriamiento/Enfriador seco

45 (113)

S50

Enfriador seco

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

¿Cuánta energía se pierde en forma de calor en el centro de datos? ¿Cuánta se desperdicia? ¿Qué se puede hacer con ella?

La respuesta corta a la primera pregunta es “toda”. La energía no se
consume, sino que cambia de una forma a otra. Después de realizar otras tareas, lo que queda es calor. Entonces, un centro de datos de 100 MW producirá 100 MW de calor. Una vez que la energía se convierte en calor, el remanente que no se necesita en otro lugar se libera y, efectivamente, se desperdicia.


¿Por qué el enfriamiento líquido es la elección perfecta para recuperar el calor?

Respuesta corta: Es mejor usar calor a una temperatura más alta que temperatura baja. Por ejemplo, con un calentador de agua de más de 50 °C, ya puede calentar casas, hospitales, piscinas, saunas, y la lista continúa. Y no es exclusivo para climas más fríos. Extrae el calor una vez y, a la larga, puede vender esa energía a la red eléctrica. Una victoria para los proveedores de centros de datos, especialmente las empresas de colocación.
Lado primario del circuito de aire
Reutilización de calor
Enfriador seco, sistema adiabático y bombas del sistema de plomería principal de la instalación

CDU pipework

Valor de una unidad de distribución de refrigerante (CDU)

  • Aísla el equipo de TI del sistema de agua de las instalaciones (FWS) primarias
    - Mejora el monitoreo operativo y el control de agua suministrada a los racks de equipos de TI
  • Mantiene la temperatura adecuada del agua del sistema de enfriamiento tecnológico (TCS) con las alarmas correspondientes
    - Mantiene la temperatura del agua al máximo admisible según la especificación del equipo
    - Monitorea y mantiene la temperatura del agua por encima del punto de rocío para evitar la condensación
  • Controla y mantiene los requisitos de flujo para los racks y equipos de TI con las alarmas correspondientes
  • Permite un control y mantenimiento adecuados en el bucle del TCS con respecto a la química del agua
  • Proporciona filtración localizada del circuito de agua para circuitos FWS y TCS
    - Común para las CDU que tienen filtros dobles y permiten el mantenimiento durante la operación
  • Limita la presión de funcionamiento máxima permitida en el circuito de agua del TCS

 

CDU en rack RackChiller CDU100: especificaciones técnicas

ESPECIFICACIÓN GENERAL


Altura:
Ancho:
Profundidad:
Peso (seco):
Peso (lleno):
Capacidad de volumen (secundario):
Redundancia de bomba:
Consumo actual:
Fuente de alimentación:
4U / 6.97 in/177 mm
16.93 in/430 mm
37.4 in/950 mm
137 lb/62 kg
167 lb/76 kg
4.12 gal/15.6 l
2 bombas para redundancia N+1
15 A – 10 A
1 x 2500 W

FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO


Temperatura de funcionamiento (refrigerante):
Capacidad de enfriamiento:

Flujo primario:
Presión de funcionamiento primaria:
Flujo secundario:
Presión de funcionamiento secundaria*:
Temperatura de aproximación mínima:
Intervalo de suministro de refrigerante secundario:
de 10 °C a 70 °C
Aproximación de 125 kW a 6 °C

170 lpm máximo
232 psi máximo
115 lpm/125 lpm máximo
40 psi
4 K
ASHRAE W17 a W45 (antes, W1 a W4)
* La derivación secundaria se abre a 40 psi, la válvula de sobrepresión se abre a 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

CDU en rack RackChiller CDU40: especificaciones técnicas

ESPECIFICACIÓN GENERAL


Altura:
Ancho:
Profundidad:
Peso (seco):
Peso (lleno):
Capacidad de volumen (secundario):
Redundancia de bomba:
Consumo actual:
Fuente de alimentación:
4U / 6.97 in/177 mm
16.93 in/430 mm
39.13 in/994 mm
141 lb/64 kg
164 lb/74.4 kg
2.51 gal/9.5 l
3 bombas para redundancia N+1
4.44 A – 2.47 A
2, N+N 970 W

FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO


Temperatura de funcionamiento (refrigerante):
Capacidad de enfriamiento:

Flujo primario:
Presión de funcionamiento primaria:
Flujo secundario:
Presión de funcionamiento secundaria*:
Temperatura de aproximación mínima:
Intervalo de suministro de refrigerante secundario:
de 10 °C a 70 °C
Aproximación de 40 kW a 10 °C

80 lpm máximo
232 psi máximo
65 lpm/80 lpm máximo
20 psi
5 K

* La derivación secundaria se abre a 20 psi, la válvula de sobrepresión se abre a 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

Los centros de datos modernos que impulsan la IA, el aprendizaje automático y la computación de alto rendimiento (HPC, del inglés “High-Performance Computing”) requieren una gestión térmica mucho más allá de las capacidades del enfriamiento por aire tradicional. La unidad de distribución de refrigerante (CDU) de nVent sirve como el corazón de alta eficiencia de estos ecosistemas de enfriamiento por líquido. Mediante la gestión del intercambio esencial entre el agua de la instalación y el circuito del equipo secundario, las CDU de nVent garantizan un control preciso de la temperatura y el flujo para cargas de TI de operaciones esenciales. Ya sea que se utilice una CDU de líquido a líquido de alta capacidad para un enorme rechazo de calor de más de 800 kW o una versátil CDU de líquido a aire para modernizaciones híbridas, nuestras soluciones están diseñadas para reducir la eficacia del uso de energía (PUE) y maximizar el potencial de enfriamiento libre. Diseñada para una integración perfecta con los intercambiadores de calor traseros y los colectores de bastidores, la tecnología de enfriamiento por líquido de nVent proporciona la confiabilidad y densidad requeridas para la próxima generación de infraestructura digital.

¿Qué es una unidad de distribución de refrigerante (CDU, del inglés "Coolant Distribution Unit")?

Respuesta rápida: Una CDU actúa como el "corazón" de un sistema de enfriamiento por líquido y administra la circulación entre el circuito primario y el circuito secundario del equipo, como los intercambiadores de calor traseros.

¿Cuál es la diferencia entre las CDU de líquido a líquido y de líquido a aire?

La elección de la CDU depende de la infraestructura existente del centro de datos:

Tipo de CDUMétodo de rechazo de calorIdeal para
De líquido a líquidoTransfiere el calor a un circuito de agua fría de la instalación.Entornos de máxima eficiencia y alta densidad.
De líquido a aireTransfiere el calor directamente al ambiente de la sala.Instalaciones sin un circuito de agua fría dedicado.

¿Cómo mejora la CDU la PUE y la eficiencia del centro de datos?

Respuesta rápida: Las CDU reducen significativamente la eficacia del uso de energía (PUE, del inglés "Power Usage Effectiveness"), ya que permiten un enfriamiento dirigido. Permiten el uso de agua más caliente de la instalación, lo que reduce la dependencia de los enfriadores energéticos y maximiza las horas disponibles para la "refrigeración libre".

¿Qué características de seguridad se incluyen en las unidades de distribución de refrigerante de nVent?

Las CDU de nVent están diseñadas para ofrecer confiabilidad para operaciones esenciales con varias capas de protección:

  • Detección de fugas: los sensores integrados proporcionan alertas inmediatas para evitar daños en el equipo de TI.
  • Bombas redundantes: garantizan el funcionamiento continuo incluso en caso de falla de un componente.
  • Controles inteligentes: monitoreo preciso de caudales, temperatura y presión para un rendimiento óptimo.

Videos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Asociación con Iceotope

  • Asociación con Iceotope para aprovechar el diseño del chasis “Ku:l2”
  • Servidor estándar en chasis sellado especial con compartimentos secos y húmedos
  • Infraestructura de enfriamiento (bombas, intercambiador de calor de refrigerante a agua, distribución de refrigerante) directamente en el interior del chasis
  • Requiere rack de 21”, se ajusta a la configuración estándar Varistar CP, pierde 1U por servidor
  • Colectores de nVent
  • CDU o RPU cuando sea necesario
  • Enfriadores/refrigeradores secos
  • Se combina con la solución nVent LTA

 

Recursos

DNS13resources_

Solución reducida RackChiller

Centros de datos: satisfacer las necesidades de enfriamiento líquido de alta densidad en
el mundo conectado

Descargar
DNS12resources

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800

El RackChiller CDU800 de nVent HOFFMAN está diseñado para el suministro eficiente y seguro de equipos de TI.

Descargar
DNS11resources_

Enfriamiento de centros de datos

Nuestra completa cartera de soluciones de enfriamiento incluye soluciones adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones.

Descargar

Contacto

El futuro de la tecnología del centro de datos está aquí. Hable con un representante de nVent para descubrir nuestras soluciones integrales.