Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
Speed Link SLK with Shot-Fire Bracket
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero;Aleación de zinc;Polipropileno
Acabado Electrogalvanizado
Factor de seguridad de carga estática 5:01
De conformidad con SMACNA HVAC-DCS
Altura (H) 2.15"
Altura (H) 55 mm
Anchura (W) 3/4"
Anchura (W) 19 mm
Espesor (T) 1/2"
Espesor (T) 12.5 mm
Ángulo (a) 90 ° Max

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY soluciones para fijación en hormigón

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar