Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…
PH32363.jpg image
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 14 mm del orificio

N.º de catálogo: CSBURC12
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Cargas UL
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Capacidad de carga
CSBURC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar