Skip to main content
Seleccione sus preferencias de país e idioma
El cambio de ubicación puede afectar a la disponibilidad de los productos. Es posible que algunos productos no estén disponibles en todas las regiones internacionales.
País seleccionado actualmente: Argentina | Español
Busca productos, recursos de nVent o haz cualquier pregunta que tengas
Loading search…

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida

N.º de catálogo: CAT48HP24

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Compatible Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar