H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 22–30 mm OD, 14–20 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral, 22–30 mm OD, 14–20 mm Brida
N.º de catálogo: 12P912SM
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Características
- Solo requiere un martillo para la instalación
- Disponible para EMT, rígidos y conduits de aluminio
- Tiene giro de 360°
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

Similar
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.