Protección contra corrosión eléctrica | nVent HOFFMAN

Ambientes corrosivos

Para los elementos más exigentes, confíe en la protección líder de la industria

Proteja sus activos de automatización contra químicos dañinos, solventes y procesos con soluciones de carcasa especialmente diseñadas para ambientes corrosivos. Elija entre cientos de gabinetes de nVent HOFFMAN de acero reforzado o no metálicos en ABS, poliéster, policarbonato y fibra de vidrio, y muchas opciones de revestimiento.

Seleccione entre una variedad de modelos, tamaños, configuraciones, materiales, revestimientos y clasificaciones de tipos. Obtenga los productos de alta calidad que necesita con entrega rápida a través de nuestra red global de más de 3000 distribuidores.

  • Tipo 3RX, 4X, 7, 9
  • Diseñados según los más altos estándares de la industria, incluidos IEC, UL, IP, NEMA y NSF
  • Pruebas de laboratorio de vanguardia en la empresa, validación y servicios de certificación de agencias globales
  • Servicios de ingeniería personalizados

Productos destacados

Gabinetes no metálicos

ProAir - Aire acondicionado

Enfriadores termoeléctricos

Diseño para protección en ambientes corrosivos

La corrosión puede tener un alto impacto en el costo de propiedad. Obtenga más información acerca de cómo diseñar protecciones de gestión térmica y gabinetes para sus componentes críticos.

VER EL VIDEO AHORA

Elija el material adecuado para su aplicación

La corrosión puede tener un alto impacto en el costo de propiedad. Obtenga más información acerca de cómo diseñar protecciones de gestión térmica y gabinetes para sus componentes críticos.

DESCARGAR EL FOLLETO AHORA

¿No está seguro por dónde empezar?

No hay dos entornos exactamente iguales, lo que significa que el gabinete correcto para una aplicación puede ser el gabinete incorrecto para otra.
Confíe en los expertos y en las herramientas de nVent HOFFMAN para obtener orientación para su proyecto específico.

HABLE CON UN EXPERTOACCEDA A LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE MATERIALES AHORA