nVent bringt den kompakten Luft‑Flüssigkeits‑Wärmetauscher SCHROFF 4U LHX für KI- und GPU-Schaltschränke mit hoher Leistungsdichte auf den Markt
Die neue kompakte 4-HE-Flüssigkeitskühllösung bietet bis zu 7,5 kW Wärmemanagement für 19-Zoll-Elektronikschränke und unterstützt leistungsstarke Elektronik sowie KI-Infrastrukturen. LONDON – nVent Electric plc (NYSE: nVent) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, gab heute die Markteinführung des nVent SCHROFF 4U LHX bekannt, ein kompakter Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher, der eine zuverlässige, leistungsstarke Kühlung für KI, GPU und High-Performance-Computing Elektronik in standardmäßigen geschlossenen 19-Zoll-Schränken bietet.
Mit der zunehmenden Leistungsdichte durch den Einsatz moderner KI-Prozessoren und GPUs wird das Management thermischer Lasten in Elektronikschränken für eine zuverlässige Betriebszeit immer wichtiger. Herkömmliche Luftkühlungs- und Klimatisierungslösungen bieten unter Umständen keinen ausreichenden Überhitzungsschutz für diese Hochleistungssysteme mehr.
Der nVent SCHROFF 4U LHX begegnet dieser Herausforderung, indem er durch einen effizienten Luftstrom von vorn nach hinten eine Kühlleistung von bis zu 7,5 kW bereitstellt. Integrierte Hochleistungslüfter saugen warme Luft von der Rückseite des 19-Zoll-Schranks in den Wärmetauscher, wo Wärme an einen Kühlwasserkreislauf übertragen wird. Die gekühlte Luft wird dann zurück zur Vorderseite des Schranks geleitet, wodurch die in Rechenzentren und industriellen Anwendungen üblichen Luftstromarchitekturen unterstützt werden, um optimale Betriebstemperaturen für empfindliche Elektronik aufrechtzuerhalten.
Der Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher ist auf 4 HE Rackfläche ausgelegt und kann problemlos in jeden 19-Zoll-Schrank mit einer Mindesttiefe von 800 mm integriert werden. Er verfügt über einen rückseitig montierten Temperatursensor für kontinuierliche Wärmeüberwachung und verbesserte Betriebseffizienz.
Eine Ruggedized Ausführung des SCHROFF 4U LHX ist ebenfalls erhältlich, um die anspruchsvollen Anforderungen von Marine- und landgestützten Verteidigungsanwendungen zu erfüllen und die Vorteile der Flüssigkeitskühlung auch für militärische und industrielle Systeme nutzbar zu machen.
„Da KI und Hochleistungselektronik die Leistungsdichte weiter erhöhen, benötigen die Kunden kompakte, skalierbare Lösungen für die Flüssigkeitskühlung, die sich leicht in die vorhandene Schrankinfrastruktur integrieren lassen“, so Alex Mao, Global Product Manager bei nVent.
„Der Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher SCHROFF 4U LHX ist eine effiziente und modulare Kühllösung für unternehmenskritische Anwendungen und Umgebungen mit hoher Zuverlässigkeit.“
Weitere Informationen über den nVent Luft-Flüssigkeita-Wärmetauscher SCHROFF 4U LHX und Flüssigkeitskühllösungen
für Herausforderungen im Wärmemanagement finden Sie unter www.nvent.com/schroff/4ulhx