PXI‐Express-System, 4 HE, 18 Slots, Gen2/3
Desktop PXI Express Gehäuse für einen PXI Express System Controller mit bis zu 16 TE und 7 PXI oder PXI Express Boards mit 4 TE Breite.
Merkmale
- PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 84 TE, mit Griffen und 19-Zoll Montagewinkeln
- 1 PXI Express System-Slot mit 16 TE Breite, 1 PXI Express Timing-Slot und 16 Hybrid-Slots
- Gen 2 und 3 PCIe-Switching mit Vierfachverbindung (Gen 3: 2x4 and Gen 2: 2x1) System Slot
- Leistungsstarke Kühlung mit geräuscharmen Lüftern, 50 W pro Slot bei 15 K Temperaturerhöhung
- Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)
- AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rückseite, Power Push Taster oben an der Vorderseite, Rückseitige externe 10 MHz Taktein-/ausgänge
Spezifikationen
Produktmerkmale
Firmware
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 13 | Power Push Button | 1 | |
| 14 | Externer 10-MHz-REF-Clock-Ausgang über BNC-Steckverbinder | 1 | |
| 15 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 | |
| 1 | RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 355 mm deep; shielded; tip-up feet | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 18 | |
| 3 | PXIe Backplane, 18 slots, System slot left | 1 | |
| 4 | PCIe 6 Lane Switch Module, PCIe Gen 2, mounted on backplane backside | 2 | |
| 5 | PCIe 24 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside | 2 | |
| 6 | PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside | 2 | |
| 7 | PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside | 1 | |
| 8 | PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside | 2 | |
| 9 | Power supply 1200 W; wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3,3 V / 80 A, 5 V / 36 A, 12 V / 40 A, - 12 V / 20 A; 5 V aux / 2 A | 1 | |
| 10 | 120 mm fans | 3 | |
| 11 | Chassis Monitoring Module, CMM | 1 | |
| 12 | Mains inlet connector with switch, filter and fuse | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.