All Products
Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp
Schnell und effektiv um mit Befestigungen zum Aufschlagen auf Stahlträgern einzelnen Gewindestangen sowie vorgefertigte Baugruppen dank der "Eindrücken und fertig" Technologie abzuhängen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp, M6 Stabgröße, 3–8 mm Flansch
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp, M6 Stabgröße, 2–3 mm Flansch
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp, M6 Stabgröße, 8–14 mm Flansch
nVent CADDY Rod Lock FbfG mit Flanschklipp, M6 Stabgröße, 14–20 mm Flansch

Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar
Ausgereifte, einfach anzuwendende vertikale Aufwärts und Abwärtsbögen für UNIKLIP Kabelrinnensysteme
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 50 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 75 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 100 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 150 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 225 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 300 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 450 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 500 mm
Uniklip Kabelrinne Bogen, vertikal, verstellbar, 600 mm

Speedway Kabelleiter T-Stück
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende T-Kreuzungen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter T-Stück, 150 mm
Speedway Kabelleiter T-Stück, 300 mm
Speedway Kabelleiter T-Stück, 450 mm
Speedway Kabelleiter T-Stück, 600 mm
Speedway Kabelleiter T-Stück, 750 mm
Speedway Kabelleiter T-Stück, 900 mm

Speedway Kabelleiter Verbinder, vertikal einstellbar
Sicheres einstellbares vertikales Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Speedway Kabelleiter Verbinder, vertikal einstellbar

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 170 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 220 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 270 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 370 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 470 mm

PEMSA-Gitterrinnenverbinder
Mehrzweck–Verbinder für das PEMSA-Gitterrinnen-System zum Verbinden gerader Abschnitte, Biegungen und anderer Zubehöraufsätze.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Verbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Verbinder

PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger
Gerätedosenträger zum Einrasten für einfaches und sicheres Zubehörmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Gerätedosenträger

Montageschiene Typ AA, mit Langloch
Montageschiene zum Bauen von Trapezen, Rahmen und Aussteifungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, Stahl, HD, 400 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, Stahl, HD, 600 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, Stahl, HD, 800 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, Stahl, HD, 3.000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, Stahl, PG, 3.000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, feuerverz., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Montageschiene Typ AA, mit Langloch, bandverzinkt, 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm

5000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 300 mm, 3–30 mm Flansch
5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 400 mm, 3–30 mm Flansch
5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 500 mm, 3–30 mm Flansch
5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 600 mm, 3–30 mm Flansch
5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 800 mm, 3–30 mm Flansch

EM Runder Gewindestangenverbinder
Verbinder, Kupplungen und Reduziermuffen zum Verbinden von Komponenten mit Gewinde.

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Gewindestift mit Schlitz, Gewindestange M10, 50 mm
Gewindestift mit Schlitz, M8 Stabgröße, 30 mm
Gewindestift mit Schlitz, Gewindestange M8, 50 mm